(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เอ็มเอ็ม:หัว การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร T05 / T06 / T08 / T10 / T12 / T15 MULTI-MASTER
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การประมวลผลแอปพลิเคชัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) (มม.) (φ) | แถวที่มีประสิทธิภาพของใบมีด | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวคมตัดที่มีประสิทธิภาพ (Ad) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | มิติ ts (มิลลิเมตร) | มิติ r (มิลลิเมตร) | มุม บิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,834.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 2 ชิ้น | 15 วัน | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 10 | 6 | 13 | 7 | 9.6 | MM EC: 6-flute torsion มุม 30 ° / 45 ° / 50 ° | T06 | 0 | 45° | ||
฿ 2,834.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 2 ชิ้น | 40 วัน | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 10 | 6 | 13 | 7 | 9.6 | MM EC: 6-flute torsion มุม 30 ° / 45 ° / 50 ° | T06 | 0.5 | 45° | ||
฿ 2,834.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 2 ชิ้น | 40 วัน | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 10 | 6 | 13 | 7 | 9.6 | MM EC: 6-flute torsion มุม 30 ° / 45 ° / 50 ° | T06 | 1.0 | 45° | ||
฿ 3,802.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 2 ชิ้น | 15 วัน | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 12 | 6 | 16.5 | 9 | 11.5 | MM EC: 6-flute torsion มุม 30 ° / 45 ° / 50 ° | T08 | 0.5 | 30° | ||
฿ 3,802.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 2 ชิ้น | 40 วัน | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 12 | 6 | 16.5 | 9 | 11.5 | MM EC: 6-flute torsion มุม 30 ° / 45 ° / 50 ° | T08 | 1.0 | 30° | ||
฿ 3,802.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 2 ชิ้น | 40 วัน | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 12 | 6 | 16.5 | 9 | 11.5 | MM EC: 6-flute torsion มุม 30 ° / 45 ° / 50 ° | T08 | 0 | 45° | ||
฿ 3,802.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 2 ชิ้น | 40 วัน | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 12 | 6 | 16.5 | 9 | 11.5 | MM EC: 6-flute torsion มุม 30 ° / 45 ° / 50 ° | T08 | 1.0 | 45° | ||
฿ 3,802.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 2 ชิ้น | 40 วัน | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 12 | 6 | 16.5 | 9 | 11.5 | MM EC: 6-flute torsion มุม 30 ° / 45 ° / 50 ° | T08 | 1.5 | 45° | ||
฿ 6,528.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 2 ชิ้น | 40 วัน | Plane / ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | 16 | 8 | 20.5 | 12 | 15.3 | MM EC: 8/10 ใบมีด, มุม บิด 30 ° / 45 ° / 50 ° | T10 | 0.5 | 30° | ||
฿ 6,528.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 2 ชิ้น | 15 วัน | Plane / ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | 16 | 8 | 20.5 | 12 | 15.3 | MM EC: 8/10 ใบมีด, มุม บิด 30 ° / 45 ° / 50 ° | T10 | 2.0 | 30° |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ปลั๊กตรงกลางของ แหวน | วัสดุ | IC908 | รุ่น การเคลือบผิว | การเคลือบผิว PVD |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง