(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
MM ผงขัด (สำหรับการลบมุม) MM TS (หัว สำหรับงานตัดเซาะร่อง T)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) (มม.) (φ) | ความยาวคมตัดที่มีประสิทธิภาพ (Ad) (มิลลิเมตร) | มิติ ts (มิลลิเมตร) | ขนาด (มิลลิเมตร) | ปุ่ม Torx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,869.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 2 ชิ้น | 40 วัน | 13.5 | 2.65 | T05 | 4 | T-20/3 | ||
฿ 3,014.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 2 ชิ้น | 40 วัน | 16 | 3 | T06 | 3 | T-25/3 | ||
฿ 3,014.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 2 ชิ้น | 40 วัน | 16.5 | 3.25 | T06 | 4 | T-25/3 | ||
฿ 3,228.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 2 ชิ้น | 40 วัน | 19.5 | 3.25 | T08 | 4 | T-30/3-L | ||
฿ 3,157.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 2 ชิ้น | 40 วัน | 19.5 | 3.25 | T08 | 5 | T-30/3-L | ||
฿ 3,587.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 2 ชิ้น | 40 วัน | 19.5 | 3.25 | T08 | 6 | T-30/3-L | ||
฿ 3,372.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 2 ชิ้น | 19 วัน | 22.5 | 4.95 | T08 | 5 | T-40/3-L | ||
฿ 4,161.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 2 ชิ้น | 15 วัน | 22.5 | 4.95 | T08 | 8 | T-40/3-L | ||
฿ 4,018.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 2 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 4.30 | T10 | 5 | T-50/3-L | ||
฿ 4,556.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 2 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 4.30 | T10 | 8 | T-50/3-L |
กำลังโหลด …
การประมวลผลแอปพลิเคชัน | ร่อง | หมวดหมู่การขัดเงา | การแปรรูปหยาบและหยาบปานกลาง | วิธีการติดตั้ง | ลิงค์ รุ่น |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนร่องทั้งหมด(แผ่น) | 6 | ประเภทรายละเอียด | MM TS-H... หัวกัด T Slotter | มิติ r(มิลลิเมตร) | 0.4 |
วัสดุ | IC328 | รุ่น การเคลือบผิว | การเคลือบผิว PVD |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง