(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ISCAR BALLPLUS ( เม็ดมีด ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล แบบถอดเปลี่ยนเม็ดมีดอเนกประสงค์ได้) เม็ดมีด ดซ้ำ
เม็ดมีด งานลับคม/งานเจียรไน ที่ให้การเก็บผิวละเอียดที่ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
HBFD200QFIC908 |
HBRD120QFIC328 |
HBRD160QFIC908 |
HBRD200QFIC908 |
HCDD160090QFIC908 |
HCDD205090QFIC908 |
HCRD200QFIC908 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | ประเภทรายละเอียด | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด S (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ขนาดap (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,121.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | HBF ( หัว พื้นผิว ทรงกลม) | 20 | 4.65 | IC908 | 10.0 | 13.4 | - | คาร์ไบด์เคลือบผิว TiAlN ความต้านทานการบิดเบี้ยวของพลาสติกสูง อัตราป้อนปานกลางความเร็วตัดปานกลาง | ||
฿ 1,547.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | HBR ( หัว พื้นผิว ทรงกลม) | 12 | 2.6 | IC328 | 6 | 8 | - | วัสดุฐาน แข็งแรงเป็นพิเศษและการ การเคลือบผิว TiCN PVD เพื่อ ใบมีดลบคม แข็งแรงเป็นเยี่ยม สำหรับความเร็วในการตัดต่ำถึงปานกลาง ความต้านทานการให้ทิปสูง | ||
฿ 1,722.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | HBR ( หัว พื้นผิว ทรงกลม) | 16 | 3.37 | IC908 | 8.0 | 10.3 | - | คาร์ไบด์เคลือบผิว TiAlN ความต้านทานการบิดเบี้ยวของพลาสติกสูง อัตราป้อนปานกลางความเร็วตัดปานกลาง | ||
฿ 1,980.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | HBR ( หัว พื้นผิว ทรงกลม) | 20 | 4.65 | IC908 | 10.0 | 13.4 | - | คาร์ไบด์เคลือบผิว TiAlN ความต้านทานการบิดเบี้ยวของพลาสติกสูง อัตราป้อนปานกลางความเร็วตัดปานกลาง | ||
฿ 1,927.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | W (หกเหลี่ยม) | HCD (เครื่องนับ) | 16 | 3.37 | IC908 | - | 7.3 | 4.5 | คาร์ไบด์เคลือบผิว TiAlN ความต้านทานการบิดเบี้ยวของพลาสติกสูง อัตราป้อนปานกลางความเร็วตัดปานกลาง | ||
฿ 2,214.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | W (หกเหลี่ยม) | HCD (เครื่องนับ) | 20.5 | 4.65 | IC908 | - | 9.4 | 4.5 | คาร์ไบด์เคลือบผิว TiAlN ความต้านทานการบิดเบี้ยวของพลาสติกสูง อัตราป้อนปานกลางความเร็วตัดปานกลาง | ||
฿ 1,980.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | HCR ( หัว บอล ใบมีดลบคม ยาว) | 20 | 4.65 | IC908 | 10.0 | 14.7 | - | คาร์ไบด์เคลือบผิว TiAlN ความต้านทานการบิดเบี้ยวของพลาสติกสูง อัตราป้อนปานกลางความเร็วตัดปานกลาง |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง