(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ISCAR HELIOCTO (คมตัด 06 มม.) เม็ดมีด ด
ซีรีส์ HELIOCTO 06 สามารถประมวลผลการจมในแนวทแยงได้
[การใช้งาน]การกัดปาดหน้า / การกัด บ่า / งานตัดเซาะร่อง / การตัด พื้นผิว / งานลับคม/งานเจียรไน การกลึงตามแบบ
รหัสสินค้า |
---|
OECR060405AERPIC28 |
OECR060405AERPIC928 |
OEMT060405AER76IC328 |
OEMT060405AER76IC908 |
OEMT060405AER76IC910 |
OEMT060405AER76IC928 |
OEMT060405AER76IC950 |
REMT1505LM76IC328 |
REMT1505LM76IC928 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | วัสดุชิ้นงาน | ประเภทรายละเอียด | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด S (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ขนาด F( (มิลลิเมตร) | ขนาดap (มิลลิเมตร) | มิติ ap1 (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 485.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | O (แปดเหลี่ยมปกติ) | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | OECR | 14.45 | 4.90 | IC28 | 0.5 | 1.6 | 3.70 | - | คาร์ไบด์. ความ ความแกร่ง ดีเยี่ยมสำหรับการแปรรูปหยาบจนถึง การขัดเงา เหมาะสำหรับ High คราด ปลาย | ||
฿ 660.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | O (แปดเหลี่ยมปกติ) | สเตนเลส / วัสดุ ความแข็ง สูง | OECR | 14.45 | 4.90 | IC928 | 0.5 | 1.6 | 3.70 | - | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD บน วัสดุฐาน เชื่อมที่เหนียว ความแข็งแรงของ ปลาย ใบมีดลบคม สูง | ||
฿ 512.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | O (แปดเหลี่ยมปกติ) | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | OEMT | 14.27 | 4.74 | IC328 | 0.5 | 1.6 | 2.45 | 7.4 | คาร์ไบด์. ความ ความแกร่ง ดีเยี่ยมสำหรับการแปรรูปหยาบจนถึง การขัดเงา เหมาะสำหรับ High คราด ปลาย | ||
฿ 512.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | O (แปดเหลี่ยมปกติ) | เหล็กกล้า / วัสดุ ความแข็ง สูง | OEMT | 14.27 | 4.74 | IC908 | 0.5 | 1.6 | 2.45 | 7.4 | คาร์ไบด์ (เทียบเท่ากับ P25) สมดุลระหว่างความต้านทานการขัดถูและ ความแกร่ง และความต้านทานการแตกร้าวจากความร้อนที่ดีเยี่ยม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร, การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ||
฿ 512.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | O (แปดเหลี่ยมปกติ) | เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | OEMT | 14.27 | 4.74 | IC910 | 0.5 | 1.6 | 2.45 | 7.4 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม | ||
฿ 512.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | O (แปดเหลี่ยมปกติ) | สเตนเลส / วัสดุ ความแข็ง สูง | OEMT | 14.27 | 4.74 | IC928 | 0.5 | 1.6 | 2.45 | 7.4 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD บน วัสดุฐาน เชื่อมที่เหนียว ความแข็งแรงของ ปลาย ใบมีดลบคม สูง | ||
฿ 512.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | O (แปดเหลี่ยมปกติ) | เหล็กกล้า / วัสดุ ความแข็ง สูง | OEMT | 14.27 | 4.74 | IC950 | 0.5 | 1.6 | 2.45 | 7.4 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม | ||
฿ 512.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | R (แบบกลม) | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | REMT | 15.87 | 5.24 | IC328 | - | - | - | - | คาร์ไบด์. ความ ความแกร่ง ดีเยี่ยมสำหรับการแปรรูปหยาบจนถึง การขัดเงา เหมาะสำหรับ High คราด ปลาย | ||
฿ 512.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | R (แบบกลม) | สเตนเลส / วัสดุ ความแข็ง สูง | REMT | 15.87 | 5.24 | IC928 | - | - | - | - | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD บน วัสดุฐาน เชื่อมที่เหนียว ความแข็งแรงของ ปลาย ใบมีดลบคม สูง |
กำลังโหลด …
จำนวนมุมที่ใช้ได้ | 8 | ใช้ | ไส / ปาด บ่า / งานตัดเซาะร่อง / หันหน้า / การกลึงตามแบบ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง