(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใบมีดคมตัดแบบเกลียว 3 มุม (รองรับการเจียรไหล่ 90 °ที่มีความแม่นยำสูง)
รหัสสินค้า |
---|
HM390TDKT1505PDRIC330 |
HM390TDKT1505PDRIC808 |
HM390TDKT1505PDRIC830 |
HM390TPKT1003PDRIC330 |
HM390TPKT1003PDRIC808 |
HM390TPKT1003PDRIC810 |
HM390TPKT1003PDRIC830 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ประเภทรายละเอียด | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด S (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ขนาด F( (มิลลิเมตร) | ขนาดap (มิลลิเมตร) | ขนาด L (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 557.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | HM390 TDKT 1505:3 มุมใช้ชิปขอบตัดแบบขดลวด (เข้ากันได้กับการตัดเฉือนไหล่ 90 °ความแม่นยำสูง) | 11.4 | 5.85 | IC330 | 1.4 | 13 | 16.7 | วัสดุแกร่งและการเคลือบ AlTiN PVD ใหม่ การกำจัดชิ้นส่วนที่ดี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ สเตนเลส โลหะผสมที่ ทนความร้อน เหล็กกล้า และงานกัดอื่น ๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดการเชื่อมต่อและการตัดหนัก | ไส / ปาดบ่า / งานตัดเซาะร่อง / ปาดเฉียง | ||
฿ 557.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | HM390 TDKT 1505:3 มุมใช้ชิปขอบตัดแบบขดลวด (เข้ากันได้กับการตัดเฉือนไหล่ 90 °ความแม่นยำสูง) | 11.4 | 5.85 | IC808 | 1.4 | 13 | 16.7 | วัสดุคาร์ไบด์ อนุภาคที่แข็งและละเอียดเป็นพิเศษและการ การเคลือบผิว TiAlN PVD แบบใหม่ กำจัดการตัดได้ดีที่ความเร็วตัดปานกลางถึงสูงเหมาะสำหรับการตัดแบบขัดจังหวะและงานตัดอื่น ๆ ภายใต้สภาวะที่ไม่เสถียร | ไส / ปาดบ่า / งานตัดเซาะร่อง / ปาดเฉียง | ||
฿ 557.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | HM390 TDKT 1505:3 มุมใช้ชิปขอบตัดแบบขดลวด (เข้ากันได้กับการตัดเฉือนไหล่ 90 °ความแม่นยำสูง) | 11.4 | 5.85 | IC830 | 1.4 | 13 | 16.7 | วัสดุแกร่งและการการเคลือบผิว TiAlN PVD ใหม่ การกำจัดชิ้นส่วนที่ดี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ สเตนเลส โลหะผสมที่ ทนความร้อน เหล็กกล้า และงานกัดอื่น ๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดการเชื่อมต่อและการตัดหนัก | ไส / ปาดบ่า / งานตัดเซาะร่อง / ปาดเฉียง | ||
฿ 489.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | HM390 TPKT 1003:3 มุมใช้ชิปขอบตัดแบบขดลวด (เข้ากันได้กับการตัดเฉือนไหล่ 90 °ความแม่นยำสูง) | 7.5 | 3.85 | IC330 | 0.7 | 8 | 10.9 | วัสดุแกร่งและการเคลือบ AlTiN PVD ใหม่ การกำจัดชิ้นส่วนที่ดี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ สเตนเลส โลหะผสมที่ ทนความร้อน เหล็กกล้า และงานกัดอื่น ๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดการเชื่อมต่อและการตัดหนัก | - | ||
฿ 489.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | HM390 TPKT 1003:3 มุมใช้ชิปขอบตัดแบบขดลวด (เข้ากันได้กับการตัดเฉือนไหล่ 90 °ความแม่นยำสูง) | 7.5 | 3.85 | IC808 | 0.7 | 8 | 10.9 | วัสดุคาร์ไบด์ อนุภาคที่แข็งและละเอียดเป็นพิเศษและการ การเคลือบผิว TiAlN PVD แบบใหม่ กำจัดการตัดได้ดีที่ความเร็วตัดปานกลางถึงสูงเหมาะสำหรับการตัดแบบขัดจังหวะและงานตัดอื่น ๆ ภายใต้สภาวะที่ไม่เสถียร | - | ||
฿ 489.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | HM390 TPKT 1003:3 มุมใช้ชิปขอบตัดแบบขดลวด (เข้ากันได้กับการตัดเฉือนไหล่ 90 °ความแม่นยำสูง) | 7.5 | 3.85 | IC810 | 0.7 | 8 | 10.9 | วัสดุฐาน ที่แข็งแกร่งเคลือบด้วย AlTiN PVD ใหม่ที่ทนต่อการเกิดออกซิเดชันได้ดีเยี่ยม แนะนำสำหรับงานกัดฟอร์จที่เป็นก้อนกลมภายใต้สภาวะที่ไม่มั่นคงและการกัดเหล็ก เคส สีเทาความเร็วตัดต่ำถึงปานกลาง | - | ||
฿ 489.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | HM390 TPKT 1003:3 มุมใช้ชิปขอบตัดแบบขดลวด (เข้ากันได้กับการตัดเฉือนไหล่ 90 °ความแม่นยำสูง) | 7.5 | 3.85 | IC830 | 0.7 | 8 | 10.9 | วัสดุแกร่งและการการเคลือบผิว TiAlN PVD ใหม่ การกำจัดชิ้นส่วนที่ดี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ สเตนเลส โลหะผสมที่ ทนความร้อน เหล็กกล้า และงานกัดอื่น ๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดการเชื่อมต่อและการตัดหนัก | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | T (สามเหลี่ยม) | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | 3 | ขนาด R(มิลลิเมตร) | 0.8 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง