(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หัวแบบ Flex Fit
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | รายละเอียดประเภท | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | α (°) | มวล (ก.) | ปลายที่รองรับการใช้งาน | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,577.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 110 | C20 | 1 | HM90 E90AD (คมตัด 15 มม.) | 35 | 34 | 3.0 | 460 | HELI 2000 HM90 ADCR 1505...HM90 ADKT 1505...HM90 ADKW 1505...HELIMILL ADCA 1505...ADCR 1505...ADCT 1505...ADKR 1505...ADKT 1505...ADMT 1505...ADKW 1505... | - | ||
฿ 17,611.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 200 | C24 | 2 | HM90 E90AD (คมตัด 15 มม.) | 30 | 30 | 11.5 | 700 | HELI 2000 HM90 ADCR 1505...HM90 ADKT 1505...HM90 ADKW 1505...HELIMILL ADCA 1505...ADCR 1505...ADCT 1505...ADKR 1505...ADKT 1505...ADMT 1505...ADKW 1505... | - | ||
฿ 12,732.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 25 | 110 | C25 | 2 | HM90 E90AD (คมตัด 15 มม.) | 35 | 34 | 11.5 | 400 | HELI 2000 HM90 ADCR 1505...HM90 ADKT 1505...HM90 ADKW 1505...HELIMILL ADCA 1505...ADCR 1505...ADCT 1505...ADKR 1505...ADKT 1505...ADMT 1505...ADKW 1505... | - | ||
฿ 17,611.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 200 | C25 | 2 | HM90 E90AD (คมตัด 15 มม.) | 50 | 49 | 11.5 | 720 | HELI 2000 HM90 ADCR 1505...HM90 ADKT 1505...HM90 ADKW 1505...HELIMILL ADCA 1505...ADCR 1505...ADCT 1505...ADKR 1505...ADKT 1505...ADMT 1505...ADKW 1505... | - | ||
฿ 13,558.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 110 | C25 | 2 | HM90 E90AD-C (คมตัด 15 มม. พร้อมรูหล่อเย็น) | 35 | 34 | 11.5 | 460 | HELI 2000 HM90 ADCR 1505...HM90 ADKT 1505...HM90 ADKW 1505...HELIMILL ADCR 1505...ADCT 1505...ADKR 1505...ADKT 1505...ADKW 1505...ADMT 1505... | รวมรูน้ำหล่อเย็น | ||
฿ 13,951.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 150 | C25 | 2 | HM90 E90AD (คมตัด 15 มม.) | 35 | 34 | 11.5 | 510 | HELI 2000 HM90 ADCR 1505...HM90 ADKT 1505...HM90 ADKW 1505...HELIMILL ADCA 1505...ADCR 1505...ADCT 1505...ADKR 1505...ADKT 1505...ADMT 1505...ADKW 1505... | - | ||
฿ 14,885.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 32 | 120 | C32 | 2 | HM90 E90AD (คมตัด 15 มม.) | 40 | 38 | 5.3 | 780 | HELI 2000 HM90 ADCR 1505...HM90 ADKT 1505...HM90 ADKW 1505...HELIMILL ADCA 1505...ADCR 1505...ADCT 1505...ADKR 1505...ADKT 1505...ADMT 1505...ADKW 1505... | - | ||
฿ 20,909.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 32 | 250 | C31 | 3 | HM90 E90AD (คมตัด 15 มม.) | 30 | - | 5.3 | 1400 | HELI 2000 HM90 ADCR 1505...HM90 ADKT 1505...HM90 ADKW 1505...HELIMILL ADCA 1505...ADCR 1505...ADCT 1505...ADKR 1505...ADKT 1505...ADMT 1505...ADKW 1505... | - | ||
฿ 15,135.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 32 | 120 | C32 | 3 | HM90 E90AD (คมตัด 15 มม.) | 40 | 38 | 5.3 | 760 | HELI 2000 HM90 ADCR 1505...HM90 ADKT 1505...HM90 ADKW 1505...HELIMILL ADCA 1505...ADCR 1505...ADCT 1505...ADKR 1505...ADKT 1505...ADMT 1505...ADKW 1505... | - | ||
฿ 20,909.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 32 | 250 | C32 | 3 | HM90 E90AD (คมตัด 15 มม.) | 50 | 48 | 5.3 | 1500 | HELI 2000 HM90 ADCR 1505...HM90 ADKT 1505...HM90 ADKW 1505...HELIMILL ADCA 1505...ADCR 1505...ADCT 1505...ADKR 1505...ADKT 1505...ADMT 1505...ADKW 1505... | - | ||
฿ 17,861.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 32 | 120 | C32 | 3 | HM90 E90AD-C (คมตัด 15 มม. พร้อมรูหล่อเย็น) | 40 | 38 | 5.3 | 730 | HELI 2000 HM90 ADCR 1505...HM90 ADKT 1505...HM90 ADKW 1505...HELIMILL ADCR 1505...ADCT 1505...ADKR 1505...ADKT 1505...ADKW 1505...ADMT 1505... | รวมรูน้ำหล่อเย็น | ||
฿ 18,256.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 32 | 160 | C32 | 3 | HM90 E90AD (คมตัด 15 มม.) | 40 | 38 | 5.3 | 930 | HELI 2000 HM90 ADCR 1505...HM90 ADKT 1505...HM90 ADKW 1505...HELIMILL ADCA 1505...ADCR 1505...ADCT 1505...ADKR 1505...ADKT 1505...ADMT 1505...ADKW 1505... | - | ||
฿ 22,558.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | 250 | C40 | 3 | HM90 E90AD (คมตัด 15 มม.) | 50 | 48 | 4.0 | 2330 | HELI 2000 HM90 ADCR 1505...HM90 ADKT 1505...HM90 ADKW 1505...HELIMILL ADCA 1505...ADCR 1505...ADCT 1505...ADKR 1505...ADKT 1505...ADMT 1505...ADKW 1505... | - | ||
฿ 18,363.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | 130 | C32 | 4 | HM90 E90AD (คมตัด 15 มม.) | 40 | - | 4.0 | 820 | HELI 2000 HM90 ADCR 1505...HM90 ADKT 1505...HM90 ADKW 1505...HELIMILL ADCA 1505...ADCR 1505...ADCT 1505...ADKR 1505...ADKT 1505...ADMT 1505...ADKW 1505... | - | ||
฿ 16,431.05 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | 130 | C32 | 4 | HM90 E90AD-C (คมตัด 15 มม. พร้อมรูหล่อเย็น) | 40 | - | 4.0 | 770 | HELI 2000 HM90 ADCR 1505...HM90 ADKT 1505...HM90 ADKW 1505...HELIMILL ADCR 1505...ADCT 1505...ADKR 1505...ADKT 1505...ADKW 1505...ADMT 1505... | รวมรูน้ำหล่อเย็น | ||
฿ 23,241.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 130 | C32 | 5 | HM90 E90AD (คมตัด 15 มม.) | 35 | - | 2.6 | 1000 | HELI 2000 HM90 ADCR 1505...HM90 ADKT 1505...HM90 ADKW 1505...HELIMILL ADCA 1505...ADCR 1505...ADCT 1505...ADKR 1505...ADKT 1505...ADMT 1505...ADKW 1505... | - | ||
฿ 24,961.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 63 | 130 | C32 | 6 | HM90 E90AD (คมตัด 15 มม.) | 35 | - | 2 | 1200 | HELI 2000 HM90 ADCR 1505...HM90 ADKT 1505...HM90 ADKW 1505...HELIMILL ADCA 1505...ADCR 1505...ADCT 1505...ADKR 1505...ADKT 1505...ADMT 1505...ADKW 1505... | - | ||
฿ 28,657.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 80 | 140 | C32 | 7 | HM90 E90AD (คมตัด 15 มม.) | 40 | - | 0.8 | 1620 | HELI 2000 HM90 ADCR 1505...HM90 ADKT 1505...HM90 ADKW 1505...HELIMILL ADCA 1505...ADCR 1505...ADCT 1505...ADKR 1505...ADKT 1505...ADMT 1505...ADKW 1505... | - |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | ด้านข้าง / ร่อง / Plunging (Z feed) / การตัดเอียง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | วิธีการติดตั้ง | พร้อมที่จับ |
---|---|---|---|---|---|
หมวดหมู่ การขัดเงา | การขัดผิว | วัสดุปลายที่รองรับการใช้งาน | เคลือบ คาร์ไบด์ | ความลึกตัดสูงสุด (Ad)(มิลลิเมตร) | 14.3 |
อุปกรณ์เสริม สกรู | SR 14-544/S | อุปกรณ์เสริม มือจับ | SW6-SD | อุปกรณ์เสริม ใบมีดลบคม Torx | BLD T15/M7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง