(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มุม สายนำไฟฟ้า 90 °
รหัสสินค้า |
---|
HM90F90AD100631.75 |
HM90F90AD100831.75 |
HM90F90AD125738.1 |
HM90F90AD125938.1 |
HM90F90AD63425.4 |
HM90F90AD63625.4 |
HM90F90AD80525.4 |
HM90F90AD80725.4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด D (φ) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | α (°) | มิติ ก (มิลลิเมตร) | มิติ B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31,812.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 31.75 | 6 | 60 | 0.70 | 12.9 | 8.0 | ||
฿ 33,857.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 31.75 | 8 | 60 | 0.70 | 12.9 | 8.0 | ||
฿ 35,399.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 125 | 38.1 | 7 | 60 | 0.50 | 16.1 | 10.0 | ||
฿ 33,536.46 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 125 | 38.1 | 9 | 60 | 0.50 | 16.1 | 10.0 | ||
฿ 19,547.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 63 | 25.4 | 4 | 50 | 2 | 9.5 | 6.0 | ||
฿ 20,729.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 63 | 25.4 | 6 | 50 | 2 | 9.5 | 6.0 | ||
฿ 22,416.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 80 | 25.4 | 5 | 50 | 0.8 | 9.5 | 6.0 | ||
฿ 23,886.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 80 | 25.4 | 7 | 50 | 0.8 | 9.5 | 6.0 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดเอียง | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด | ความลึกตัดสูงสุด (Ad)(มิลลิเมตร) | 14.3 |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดประเภท | HM90 F90A (คมตัด 15 มม.) | สกรู | SR14-544 | แรงบิด spread + มือจับ | BLD T15 / M7 + SW6-TSHORT |
ปลายที่รองรับการใช้งาน | HELI 2000 HM90 ADCR 1505: HM90 ADKT 1505: HM90 ADKW 1505: HELIMILL ADCA 1505: ADCR 1505: ADCT 1505: ADKR 1505: ADKT 1505: ADMT 1505: ADKW 1505: 1503 ประเภท ADMM150308-88ADMT1503PDR-HMADKR1503PD-RADCA / ADMA150308 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง