(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คมตัด 10 มม.
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | รายละเอียดประเภท | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | α (°) | มวล (ก.) | อุปกรณ์เสริม สกรู | อุปกรณ์เสริม มือจับ | อุปกรณ์เสริม ใบมีดลบคม Torx | อุปกรณ์เสริม ใบมีดลบคม Torx + ที่ มือจับ | อุปกรณ์เสริม, กุญแจ torx | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,577.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 80 | C10 | 1 | HM90 E90A (คมตัด 10 มม.) | 20 | 13.8 | 5.0 | 100 | SR 34-505 HG | SW4-SD | BLD T08/M7 | - | - | - | ||
฿ 10,151.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 80 | C10 | 1 | HM90 E90A-C (คมตัด 10 มม. พร้อมรูหล่อเย็น) | 20 | 13.8 | 5.0 | 100 | SR 34-505 HG | SW4-SD | BLD T08/M7 | - | - | รวมรูน้ำหล่อเย็น | ||
฿ 9,972.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | 80 | C16 | 1 | HM90 E90A (คมตัด 10 มม.) | 20 | 14.0 | 32.0 | 160 | SR 34-505 HG | SW4-SD | BLD T08/M7 | - | - | - | ||
฿ 10,580.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | 80 | C16 | 1 | HM90 E90A-C (คมตัด 10 มม. พร้อมรูหล่อเย็น) | 20 | 14.0 | 32.0 | 150 | SR 34-505 HG | SW4-SD | BLD T08/M7 | - | - | รวมรูน้ำหล่อเย็น | ||
฿ 10,257.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 14 | 80 | C16 | 1 | HM90 E90A (คมตัด 10 มม.) | 23 | 17.0 | 7.0 | 160 | SR 34-505 HG | SW4-SD | BLD T08/M7 | - | - | - | ||
฿ 15,099.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 15 | 90 | C16 | 1 | HM90 E90A (คมตัด 10 มม.) | 25 | 14.5 | 5.0 | 170 | SR 34-505 HG | SW4-SD | BLD T08/M7 | - | - | - | ||
฿ 14,060.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 16 | 150 | C15 | 2 | HM90 E90A-XL/B/LB/L (คมตัด 10 มม. ด้ามยาว) | 26 | - | 15.0 | 270 | SR 34-505/HG | - | - | BLD T08/M7+SW4-SD | T8/53 | ก้านยาว | ||
฿ 13,019.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 16 | 90 | C16 | 2 | HM90 E90A (คมตัด 10 มม.) | 26 | 25.0 | 15.0 | 180 | SR 34-505 HG | SW4-SD | BLD T08/M7 | - | - | - | ||
฿ 14,060.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 16 | 150 | C16 | 2 | HM90 E90A-XL/B/LB/L (คมตัด 10 มม. ด้ามยาว) | 40 | 39.0 | 15.0 | 270 | SR 34-505/HG | - | - | BLD T08/M7+SW4-SD | T8/53 | ก้านยาว | ||
฿ 13,880.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 16 | 90 | C16 | 2 | HM90 E90A-C (คมตัด 10 มม. พร้อมรูหล่อเย็น) | 26 | 25.0 | 15.0 | 180 | SR 34-505 HG | SW4-SD | BLD T08/M7 | - | - | รวมรูน้ำหล่อเย็น | ||
฿ 14,060.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 16 | 180 | C16 | 2 | HM90 E90A-XL/B/LB/L (คมตัด 10 มม. ด้ามยาว) | 40 | 39.0 | 15.0 | 730 | SR 34-505/HG | - | - | BLD T08/M7+SW4-SD | T8/53 | ก้านยาว | ||
฿ 13,809.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 17 | 90 | C16 | 2 | HM90 E90A (คมตัด 10 มม.) | 26 | 25.0 | 15.0 | 190 | SR 34-505 HG | SW4-SD | BLD T08/M7 | - | - | - | ||
฿ 13,809.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 18 | 90 | C16 | 2 | HM90 E90A (คมตัด 10 มม.) | 26 | 25.0 | 7.5 | 180 | SR 34-505 HG | SW4-SD | BLD T08/M7 | - | - | - | ||
฿ 14,598.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 18 | 90 | C16 | 2 | HM90 E90A-C (คมตัด 10 มม. พร้อมรูหล่อเย็น) | 26 | 25.0 | 7.5 | 170 | SR 34-505 HG | SW4-SD | BLD T08/M7 | - | - | รวมรูน้ำหล่อเย็น | ||
฿ 13,664.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 19 | 90 | C20 | 2 | HM90 E90A (คมตัด 10 มม.) | 26 | 25.0 | 7.5 | 170 | SR 34-505 HG | SW4-SD | BLD T08/M7 | - | - | - | ||
฿ 14,740.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 160 | C19 | 2 | HM90 E90A-XL/B/LB/L (คมตัด 10 มม. ด้ามยาว) | 26 | 25.0 | 7.5 | 370 | SR 34-505/HG | - | - | BLD T08/M7+SW4-SD | T8/53 | ก้านยาว | ||
฿ 13,664.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 20 | 110 | C20 | 2 | HM90 E90A (คมตัด 10 มม.) | 26 | 25.0 | 7.5 | 270 | SR 34-505 HG | SW4-SD | BLD T08/M7 | - | - | - | ||
฿ 14,740.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 160 | C20 | 2 | HM90 E90A-XL/B/LB/L (คมตัด 10 มม. ด้ามยาว) | 40 | 39.0 | 7.5 | 370 | SR 34-505/HG | - | - | BLD T08/M7+SW4-SD | T8/53 | ก้านยาว | ||
฿ 14,418.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 110 | C20 | 2 | HM90 E90A-C (คมตัด 10 มม. พร้อมรูหล่อเย็น) | 26 | 25.0 | 7.5 | 260 | SR 34-505 HG | SW4-SD | BLD T08/M7 | - | - | รวมรูน้ำหล่อเย็น | ||
฿ 14,740.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 200 | C20 | 2 | HM90 E90A-XL/B/LB/L (คมตัด 10 มม. ด้ามยาว) | 40 | 39.0 | 7.5 | 1210 | SR 34-505/HG | - | - | BLD T08/M7+SW4-SD | T8/53 | ก้านยาว | ||
฿ 14,024.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 130 | C20 | 2 | HM90 E90A-XL/B/LB/L (คมตัด 10 มม. ด้ามยาว) | 60 | 59.0 | 7.5 | 320 | SR 34-505/HG | - | - | BLD T08/M7+SW4-SD | T8/53 | ก้านยาว | ||
฿ 15,889.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 20 | 110 | C20 | 3 | HM90 E90A (คมตัด 10 มม.) | 26 | 25.0 | 7.5 | 270 | SR 34-505 HG | SW4-SD | BLD T08/M7 | - | - | - | ||
฿ 16,821.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 20 | 110 | C20 | 3 | HM90 E90A-C (คมตัด 10 มม. พร้อมรูหล่อเย็น) | 26 | 25.0 | 7.5 | 250 | SR 34-505 HG | SW4-SD | BLD T08/M7 | - | - | รวมรูน้ำหล่อเย็น | ||
฿ 16,677.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 21 | 115 | C20 | 3 | HM90 E90A (คมตัด 10 มม.) | 26 | 25.0 | 7.5 | 330 | SR 34-505 HG | SW4-SD | BLD T08/M7 | - | - | - | ||
฿ 16,677.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 22 | 115 | C20 | 3 | HM90 E90A (คมตัด 10 มม.) | 26 | 25.0 | 7.5 | 320 | SR 34-505 HG | SW4-SD | BLD T08/M7 | - | - | - | ||
฿ 17,611.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 22 | 115 | C20 | 3 | HM90 E90A-C (คมตัด 10 มม. พร้อมรูหล่อเย็น) | 26 | 25.0 | 7.5 | 300 | SR 34-505 HG | SW4-SD | BLD T08/M7 | - | - | รวมรูน้ำหล่อเย็น | ||
฿ 14,885.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 120 | C25 | 2 | HM90 E90A (คมตัด 10 มม.) | 26 | 25.0 | 5.0 | 490 | SR 34-505 HG | SW4-SD | BLD T08/M7 | - | - | - | ||
฿ 17,251.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 200 | C24 | 3 | HM90 E90A-XL/B/LB/L (คมตัด 10 มม. ด้ามยาว) | 26 | 25.0 | 5.0 | 730 | SR 34-505/HG | - | - | BLD T08/M7+SW4-SD | T8/53 | ก้านยาว | ||
฿ 16,892.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 120 | C25 | 3 | HM90 E90A (คมตัด 10 มม.) | 26 | 25.0 | 5.0 | 480 | SR 34-505 HG | SW4-SD | BLD T08/M7 | - | - | - | ||
฿ 17,251.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 200 | C25 | 3 | HM90 E90A-XL/B/LB/L (คมตัด 10 มม. ด้ามยาว) | 40 | 39.0 | 5.0 | 730 | SR 34-505/HG | - | - | BLD T08/M7+SW4-SD | T8/53 | ก้านยาว | ||
฿ 18,219.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 120 | C25 | 3 | HM90 E90A-C (คมตัด 10 มม. พร้อมรูหล่อเย็น) | 26 | 25.0 | 5.0 | 460 | SR 34-505 HG | SW4-SD | BLD T08/M7 | - | - | รวมรูน้ำหล่อเย็น | ||
฿ 16,498.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 25 | 140 | W25 | 3 | HM90 E90A-XL/B/LB/L (คมตัด 10 มม. ด้ามยาว) | 80 | 79.0 | 5.0 | 550 | SR 34-505/HG | - | - | BLD T08/M7+SW4-SD | T8/53 | ก้านยาว | ||
฿ 17,753.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 25 | 120 | C25 | 4 | HM90 E90A (คมตัด 10 มม.) | 26 | 25.0 | 5.0 | 480 | SR 34-505 HG | SW4-SD | BLD T08/M7 | - | - | - | ||
฿ 18,900.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 120 | C25 | 4 | HM90 E90A-C (คมตัด 10 มม. พร้อมรูหล่อเย็น) | 26 | 25.0 | 5.0 | 460 | SR 34-505 HG | SW4-SD | BLD T08/M7 | - | - | รวมรูน้ำหล่อเย็น | ||
฿ 18,256.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 28 | 120 | C25 | 4 | HM90 E90A (คมตัด 10 มม.) | 26 | 25.0 | 2 | 490 | SR 34-505 HG | SW4-SD | BLD T08/M7 | - | - | - | ||
฿ 19,367.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 28 | 120 | C25 | 4 | HM90 E90A-C (คมตัด 10 มม. พร้อมรูหล่อเย็น) | 26 | 25.0 | 2 | 470 | SR 34-505 HG | SW4-SD | BLD T08/M7 | - | - | รวมรูน้ำหล่อเย็น | ||
฿ 18,829.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 30 | 130 | C32 | 4 | HM90 E90A (คมตัด 10 มม.) | 40 | 35.4 | 2 | 500 | SR 34-505 HG | SW4-SD | BLD T08/M7 | - | - | - | ||
฿ 17,611.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 32 | 130 | C32 | 3 | HM90 E90A (คมตัด 10 มม.) | 30 | 28.5 | 3.0 | 600 | SR 34-505 HG | SW4-SD | BLD T08/M7 | - | - | - | ||
฿ 18,866.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 32 | 130 | C32 | 4 | HM90 E90A (คมตัด 10 มม.) | 30 | 28.5 | 3.0 | 600 | SR 34-505 HG | SW4-SD | BLD T08/M7 | - | - | - | ||
฿ 20,372.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 32 | 200 | C32 | 4 | HM90 E90A-XL/B/LB/L (คมตัด 10 มม. ด้ามยาว) | 40 | 39.0 | 3.0 | 1210 | SR 34-505/HG | - | - | BLD T08/M7+SW4-SD | T8/53 | ก้านยาว | ||
฿ 20,372.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 32 | 250 | C32 | 4 | HM90 E90A-XL/B/LB/L (คมตัด 10 มม. ด้ามยาว) | 40 | 39.0 | 3.0 | 2390 | SR 34-505/HG | - | - | BLD T08/M7+SW4-SD | T8/53 | ก้านยาว | ||
฿ 19,403.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 32 | 160 | W32 | 4 | HM90 E90A-XL/B/LB/L (คมตัด 10 มม. ด้ามยาว) | 100 | 99.0 | 3.0 | 800 | SR 34-505/HG | - | - | BLD T08/M7+SW4-SD | T8/53 | ก้านยาว | ||
฿ 19,619.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 32 | 130 | C32 | 5 | HM90 E90A (คมตัด 10 มม.) | 30 | 28.5 | 3.0 | 600 | SR 34-505 HG | SW4-SD | BLD T08/M7 | - | - | - | ||
฿ 20,695.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 32 | 130 | C32 | 5 | HM90 E90A-C (คมตัด 10 มม. พร้อมรูหล่อเย็น) | 30 | 28.5 | 3.0 | 600 | SR 34-505 HG | SW4-SD | BLD T08/M7 | - | - | รวมรูน้ำหล่อเย็น | ||
฿ 16,385.89 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | 130 | C32 | 3 | HM90 E90A (คมตัด 10 มม.) | 30 | - | 2.7 | 930 | SR 34-505 HG | SW4-SD | BLD T08/M7 | - | - | - | ||
฿ 20,408.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | 130 | C32 | 5 | HM90 E90A (คมตัด 10 มม.) | 30 | - | 2.7 | 920 | SR 34-505 HG | SW4-SD | BLD T08/M7 | - | - | - | ||
฿ 25,608.00 | ICR MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 130 | C32 | 7 | HM90 E90A (คมตัด 10 มม.) | 41.6 | - | 2.7 | 1050 | SR 34-505 HG | SW4-SD | BLD T08/M7 | - | - | - |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | ด้านข้าง / ร่อง / Plunging (Z feed) / การตัดเอียง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | วิธีการติดตั้ง | พร้อมที่จับ |
---|---|---|---|---|---|
หมวดหมู่ การขัดเงา | การขัดผิว | วัสดุปลายที่รองรับการใช้งาน | เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์ | ความลึกตัดสูงสุด (Ad)(มิลลิเมตร) | 10 |
ปลายที่รองรับการใช้งาน | HELI 2000 HM90 APCR 1003...HM90 APCT 1003...HM90 APKT 1003...HM90 APKW 1003...HELIMILL APCR 1003...APCT 1003...APKR 1003...APKT 1003...APKW 1003... |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง