(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ISCAR DROPMILL เม็ดมีด ละคร
เนื่องจากเป็น เม็ดมีด ทั่วไป จึงไม่จำเป็นต้องใช้ ใบมีดลบคม หลักหรือ ใบมีดลบคม มีดรอง
รหัสสินค้า |
---|
BCRD120QTIC328 |
BCRD200QTIC908 |
BCRD250QTIC328 |
BCRD300QTIC328 |
BCRD300QTIC928 |
BCRD400QTIC328 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ขนาด S (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ขนาด (มิลลิเมตร) | มิติ s1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,287.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส / วัสดุ ความแข็ง สูง | 2.3 | IC328 | 6 | 5.9 | 3.2 | 10.5 | วัสดุฐาน แข็งแรงเป็นพิเศษและการ การเคลือบผิว TiCN PVD เพื่อ ใบมีดลบคม แข็งแรงเป็นเยี่ยม สำหรับความเร็วในการตัดต่ำถึงปานกลาง ความต้านทานการให้ทิปสูง | ||
฿ 1,618.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 3.6 | IC908 | 10.0 | 9.6 | 4.9 | 17.6 | คาร์ไบด์เคลือบผิว TiAlN ความต้านทานการบิดเบี้ยวของพลาสติกสูง อัตราป้อนปานกลางความเร็วตัดปานกลาง | ||
฿ 1,898.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส / วัสดุ ความแข็ง สูง | 4.2 | IC328 | 12.5 | 11.8 | 5.7 | 20.0 | วัสดุฐาน แข็งแรงเป็นพิเศษและการ การเคลือบผิว TiCN PVD เพื่อ ใบมีดลบคม แข็งแรงเป็นเยี่ยม สำหรับความเร็วในการตัดต่ำถึงปานกลาง ความต้านทานการให้ทิปสูง | ||
฿ 2,372.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส / วัสดุ ความแข็ง สูง | 5.3 | IC328 | 15.0 | 14.7 | 7.0 | 27.3 | วัสดุฐาน แข็งแรงเป็นพิเศษและการ การเคลือบผิว TiCN PVD เพื่อ ใบมีดลบคม แข็งแรงเป็นเยี่ยม สำหรับความเร็วในการตัดต่ำถึงปานกลาง ความต้านทานการให้ทิปสูง | ||
฿ 2,372.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส / วัสดุ ความแข็ง สูง | 5.3 | IC928 | 15.0 | 14.7 | 7.0 | 27.3 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD บน วัสดุฐาน เชื่อมที่เหนียว ความแข็งแรงของ ปลาย ใบมีดลบคม สูง | ||
฿ 3,028.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส / วัสดุ ความแข็ง สูง | 7.0 | IC328 | 20.0 | 19.0 | 9.4 | 35.3 | วัสดุฐาน แข็งแรงเป็นพิเศษและการ การเคลือบผิว TiCN PVD เพื่อ ใบมีดลบคม แข็งแรงเป็นเยี่ยม สำหรับความเร็วในการตัดต่ำถึงปานกลาง ความต้านทานการให้ทิปสูง |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | อื่น ๆ | ประเภทรายละเอียด | BCR ง:(6.0R ถึง 25.0R) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง