(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
TGHN-D / TGHN-S
รหัสสินค้า |
---|
TGHN263D |
TGHN323D |
TGHN324D |
TGHN325D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L (มิลลิเมตร) | ปลาย ใช้บังคับ | Tmax มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ H3 (มิลลิเมตร) | มิติ เล็กสุด (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ชิป IC W (มิลลิเมตร) | บังคับบล็อก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,847.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 26 | 2.4 | 110 | TGMF 3 | 15 | 21.4 | 10 | 3 | SGTBN16-5 SGTBU □ -5G SGTBR / L25-6 UBHCR / L20-26 | ||
฿ 7,757.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 32 | 2.4 | 150 | TGMF 3 | 18 | 24.8 | 10 | 3 | SGTBU □ -6G SGTBK 32-9 SGTBF 25/32-A UBHCR / L □ -32 | ||
฿ 7,757.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 32 | 3.2 | 150 | TGMF 4, TGMF / P 5 | 21 | 24.8 | 12 | 4-5 | SGTBU □ -6G SGTBK 32-9 SGTBF 25/32-A UBHCR / L □ -32 | ||
฿ 7,757.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 32 | 4 | 150 | TGMF / P 5 | 26 | 24.8 | 12 | 5 | SGTBU □ -6G SGTBK 32-9 SGTBF 25/32-A UBHCR / L □ -32 |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลายที่ใช้งานได้ | อื่น ๆ | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | รูปทรงแคลมป์ยึด | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
มือที่ต้องการ | ไม่มีมือที่ต้องการ | ประเภทรายละเอียด | TGHN-D | รายละเอียดการ การใช้งาน | งานกลึง / งาน งานตัดเซาะร่อง ลึก / งาน งานตัดเซาะร่อง กว้าง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง