(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถใช้ใบมีด ISCAR ได้ทั้งหมด
รหัสสินค้า |
---|
UBHCL2532 |
UBHCR2026 |
UBHCR2532 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มือที่ต้องการ | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | มิติ F (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | มิติ H2 (มิลลิเมตร) | ใบมีดลบคม รองรับการใช้งาน HG / CG / TG / DG / SG / HF / PCHBR □□ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,577.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถนัดมือซ้าย | 32 | 25 | 130 | 25 | 40 | 85 | 46 | 32-□ | ||
฿ 8,944.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | มือขวา | 26 | 20 | 100 | 20 | 35.6 | 58 | 41 | 26-□ | ||
฿ 9,577.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | มือขวา | 32 | 25 | 130 | 25 | 40 | 85 | 46 | 32-□ |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลายที่ใช้งานได้ | อื่น ๆ | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / สิ้นสุด พื้นผิว / ข้อมูลส่วนตัว | รูปทรงแคลมป์ยึด | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทรายละเอียด | UBHCR / L (สามารถใช้กับใบมีด iscar ทั้งหมดได้) | รายละเอียดการ การใช้งาน | การกลึงตัด / การเซาะร่องลึก / การเซาะร่องพื้นผิวปลาย / การกัดขึ้นรูป | สกรู | SR M6 × 16 DIN 912 |
ประแจ | HW 5.0 | แคลมป์ยึด แผ่นเวจ | BKU-176-307 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง