(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
บล็อค เครื่องมือ แผ่นเวจ ถอด แคลมป์ยึด ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
สำหรับการแก้ไข
รหัสสินค้า |
---|
SGTBU25C6 |
SGTBU165G |
SGTBU205G |
SGTBU206G |
SGTBU255G |
SGTBU256G |
SGTBU258M |
SGTBU326G |
SGTBU328M |
SGTBU409 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | คำอธิบาย | มิติ M (มิลลิเมตร) | THTA | ขนาด B | มิติ H2 (มิลลิเมตร) | มิติ H4 (มิลลิเมตร) | สกรู | ประแจ | ขนาด A1 | แคลมป์ยึด แผ่นเวจ | ใบมีดลบคม รองรับการใช้งาน HG / CG / TG / DG / SG / HF / PCHBR □□ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,115.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 110 | 23.0 | สำหรับการตัดด้วยพลังน้ำแรงดัน | 5.3 | 25X25 | 32 | 50 | 8 | SR-M6X30DIN 912 | HW 5.0 | 42 | BKU-110 | 32-□-□ | ||
฿ 14,287.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 16 | 86 | 17.0 | - | 4.0 | 16X16 | 26 | 43 | 13 | SR-M6X30DIN 912 | HW 5.0 | 34 | BKU-86 | SGIH/SGFH/DGFH HGFH/CGHN/TGHN PCHBR26□-□ | ||
฿ 14,999.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 86 | 21.0 | - | 4.0 | 20X20 | 26 | 43 | 9 | SR-M6X30DIN 912 | HW 5.0 | 38 | BKU-86 | SGIH/SGFH/DGFH HGFH/CGHN/TGHN PCHBR26□-□ | ||
฿ 14,999.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 20 | 100 | 19 | - | 5.3 | 20X20 | 32 | 50 | 13 | SR-M6X30DIN 912 | HW 5.0 | 38 | BKU-105 | SGIH/SGFH/DGFH HGFH/CGHN/TGHN PCHBR26□-□ | ||
฿ 15,315.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 25 | 110 | 26.1 | - | 4.0 | 25X25 | 26 | 45 | 5 | SR-M6X30DIN 912 | HW 5.0 | 42 | BKU-100 | 32-□-□ | ||
฿ 15,315.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 25 | 110 | 23.0 | - | 5.3 | 25X25 | 32 | 50 | 8 | SR-M6X30DIN 912 | HW 5.0 | 42 | BKU-110 | 32-□-□ | ||
฿ 19,115.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 110 | 23.0 | - | 5.3 | 25X25 | 45.0 | 70 | 27 | SR-M6X30DIN 912 | HW 5.0 | 42 | BKU-110 | 32-□-□ | ||
฿ 16,463.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 32 | 110 | 29.0 | - | 5.3 | 32X32 | 32 | 54 | 5 | SR-M6X30DIN 912 | HW 5.0 | 48 | BKU-110 | 32-□-□ | ||
฿ 20,579.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 32 | 110 | 29.0 | - | 5.3 | 32X32 | 45.0 | 70 | 20 | SR-M6X30DIN 912 | HW 5.0 | 48 | BKU-110 | 45-□ | ||
฿ 36,448.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | 130 | 41.0 | - | 8.0 | 40X40 | 52.6 | 81 | 22 | SR-M8X30DIN 912 | HW 6.0 | 66 | BK-509 | 52/53-□ |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลายที่ใช้งานได้ | อื่น ๆ | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | รูปทรงแคลมป์ยึด | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
มือที่ต้องการ | ไม่มีมือที่ต้องการ | ประเภทรายละเอียด | SGTBU (ชนิดแยกแคลมป์ยึด, เครื่องกลึง CNC, สามารถติดตั้งแผ่นเพลทได้ทั้งหมด) | รายละเอียดการ การใช้งาน | การกลึงตัด / การกลึง / การทำเกลียวเซาะร่องลึก / การเซาะร่องกว้าง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง