(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
LNET (เม็ดมีด)
รหัสสินค้า |
---|
LNET124004TNIC910 |
LNET124004TNIC928 |
LNET124008TNIC928 |
LNET124504TNIC928 |
LNET124508TNIC910 |
LNET125504TNIC928 |
LNET125508TNIC910 |
LNET125508TNIC928 |
LNET125708TNIC928 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ขนาด (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 585.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | IC910 | 0.4 | 4.00 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม | ||
฿ 585.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส / วัสดุ ความแข็ง สูง | IC928 | 0.4 | 4.00 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD บน วัสดุฐาน เชื่อมที่เหนียว ความแข็งแรงของ ปลาย ใบมีดลบคม สูง | ||
฿ 585.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส / วัสดุ ความแข็ง สูง | IC928 | 0.8 | 4.00 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD บน วัสดุฐาน เชื่อมที่เหนียว ความแข็งแรงของ ปลาย ใบมีดลบคม สูง | ||
฿ 585.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส / วัสดุ ความแข็ง สูง | IC928 | 0.4 | 4.50 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD บน วัสดุฐาน เชื่อมที่เหนียว ความแข็งแรงของ ปลาย ใบมีดลบคม สูง | ||
฿ 585.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | IC910 | 0.8 | 4.50 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม | ||
฿ 603.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส / วัสดุ ความแข็ง สูง | IC928 | 0.4 | 5.50 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD บน วัสดุฐาน เชื่อมที่เหนียว ความแข็งแรงของ ปลาย ใบมีดลบคม สูง | ||
฿ 603.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | IC910 | 0.8 | 5.50 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม | ||
฿ 603.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส / วัสดุ ความแข็ง สูง | IC928 | 0.8 | 5.50 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD บน วัสดุฐาน เชื่อมที่เหนียว ความแข็งแรงของ ปลาย ใบมีดลบคม สูง | ||
฿ 603.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 19 วัน | สเตนเลส / วัสดุ ความแข็ง สูง | IC928 | 0.8 | 5.75 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD บน วัสดุฐาน เชื่อมที่เหนียว ความแข็งแรงของ ปลาย ใบมีดลบคม สูง |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | L (สี่เหลี่ยม) | มุม กวาดล้าง | N (0 °) | ประเภทรายละเอียด | LNET 12:TN สำหรับงาน งานตัดเซาะร่อง |
---|---|---|---|---|---|
w ความเผื่อ อนุญาต(มิลลิเมตร) | ±0.01 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง