1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Dove IQ mill 8 แบบเหลี่ยม ปลาย

Dove IQ mill 8 แบบเหลี่ยม ปลาย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 835.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

8-Corner ใช้ เม็ดมีด แบบเหลี่ยม

รหัสสินค้า
IQ845SYHU0704ADNIC830
IQ845SYHU0704ADNMMIC808
IQ845SYHU0704ADNMMIC830
IQ845SYHU0704ADTNIC810
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน วัสดุ คุณสมบัติ

฿ 835.00

ICR MILLING CHIP 10 ชิ้น 19 วัน สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมIC830วัสดุแกร่งและการเคลือบ AlTiN PVD ใหม่ การกำจัดชิ้นส่วนที่ดี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ สเตนเลส โลหะผสมที่ ทนความร้อน เหล็กกล้า และงานกัดอื่น ๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดการเชื่อมต่อและการตัดหนัก

฿ 835.00

ICR MILLING CHIP 10 ชิ้น 19 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงIC808วัสดุคาร์ไบด์ อนุภาคที่แข็งและละเอียดเป็นพิเศษและการ การเคลือบผิว TiAlN PVD แบบใหม่ กำจัดการตัดได้ดีที่ความเร็วตัดปานกลางถึงสูงเหมาะสำหรับการตัดแบบขัดจังหวะและงานตัดอื่น ๆ ภายใต้สภาวะที่ไม่เสถียร

฿ 835.00

ICR1 INSERTS 10 ชิ้น 19 วัน สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมIC830วัสดุแกร่งและการเคลือบ AlTiN PVD ใหม่การกำจัดชิ้นส่วนที่ดีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ สเตนเลส โลหะผสมที่ ทนความร้อน เหล็กกล้า และงานกัดอื่น ๆเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดการเชื่อมต่อและการตัดหนัก

฿ 835.00

ICR MILLING CHIP 10 ชิ้น 19 วัน เหล็กหล่อIC810วัสดุฐาน ที่แข็งแกร่งเคลือบด้วย AlTiN PVD ใหม่ที่ทนต่อการเกิดออกซิเดชันได้ดีเยี่ยม แนะนำสำหรับงานกัดฟอร์จที่เป็นก้อนกลมภายใต้สภาวะที่ไม่มั่นคงและการกัดเหล็ก เคส สีเทาความเร็วตัดต่ำถึงปานกลาง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) R (แบบกลม) จำนวนมุมที่ใช้ได้ 8 ประเภทรายละเอียด IQ845 SYHU-07:
ขนาด D(มิลลิเมตร) 13.8 ขนาด S(มิลลิเมตร) 4.2 ขนาด R(มิลลิเมตร) 0.8
ขนาด F((มิลลิเมตร) 3.4 ขนาดap(มิลลิเมตร) 4.6