1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แหวน หัวล็อค Sumo unicam

แหวน หัวล็อค Sumo unicam
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 680.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือ ใหม่ของ ISCAR สำหรับเจาะรู

รหัสสินค้า
XCGT06030045DTIC508
XCGT09030045DTIC508
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
มิติ
(มิลลิเมตร)
ชื่อสินค้า ขนาด

฿ 680.46

ICR INDEXABLE TOOLS 2 ชิ้น 40 วัน 12.32.8XCGT 060300-45DT6.4

฿ 740.32

ICR INDEXABLE TOOLS 2 ชิ้น 40 วัน 163.3XCGT 090300-45DT8.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่
ประเภทการเคลือบผิว PVD รูน้ำมัน ไม่มี ประเภทรายละเอียด XCGT 30 ° / 45 ° / 60 °
ชนิด การเคลือบผิว ละเอียด IC508 มิติ a ° 45° ชุดอะไหล่ ซูโม่ unicam หัวล็อค แหวน
XCGT 30 ° / 45 ° / 60 ° XCGT 30 ° / 45 ° / 60 ° ขนาด W1 -