1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

โรงสีฉีก (ซีรี่ส์ 6R) ERW (ก้านตรง / ก้านเตเปอร์)

โรงสีฉีก (ซีรี่ส์ 6R) ERW (ก้านตรง / ก้านเตเปอร์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,458.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คำแนะนำสำหรับหัวกัดหยาบและดอกกัดเกลียวที่ทำให้เศษเศษแตกและทำให้เกิดประสิทธิภาพในการคายเศษได้ดีแม้จะเจาะรูลึกก็ตาม

รหัสสินค้า
ERWD020A032A3C2512
ERWD020A032B3C3212
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
ขนาด φD1
(มิลลิเมตร)

฿ 15,458.00

ICR MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 40 วัน 200254024

฿ 16,427.00

ICR MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 40 วัน 30032140-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร Plane / ด้านข้าง / ร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด D(φ) 20 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม / เรซิ่น
วิธีการติดตั้ง พร้อมที่จับ หมวดหมู่ การขัดเงา การแปรรูปแบบหยาบและหยาบปานกลาง จำนวนร่อง(แผ่น) 3
วัสดุปลายที่รองรับการใช้งาน เคลือบ คาร์ไบด์ ความลึกตัดสูงสุด (Ad)(มิลลิเมตร) 12 รายละเอียดประเภท ERW: 12
α(°) 7.0 ขนาด φD1(มิลลิเมตร) 32 สกรู SR 14-601
แรงบิด spread + มือจับ BLD T15/S7+SW6-T ปลายที่รองรับการใช้งาน RCMT 1206: RCCW 1206: