(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็นไปได้ที่จะปรับส่วนที่ยื่นออกมาของ ดอกสว่าน ด้วย สต๊อปเปอร์สกรู
เส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยวφd(มิลลิเมตร) | 8.5(M10) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 91.5 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นลิงค์ | ก้านเอ็นมิลล์ | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | รูน้ำมัน | ที่รวมอยู่ |
ประเภทรายละเอียด | DCT(M8-M24) | ขนาด L1(มิลลิเมตร) | 26 | ขนาด L2(มิลลิเมตร) | 28.9 |
มิติ φd(มิลลิเมตร) | 14 | มิติ φd1(มิลลิเมตร) | 14.0 | ชื่อสินค้า | DCT 085-026-14B-M10 |
ชุดอะไหล่ | ดอกสว่าน (สำหรับเจาะรูนำ ) | ชื่อ | DCT(M8-M24) | อุปกรณ์เสริม | K DCM-8 |
ตัวเลือก | TK DCM-8 | มิติ L3 | 46.5 | LK | 45 |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางของ ชิป IC IDI | 8.3-8.9 | ปลาย | AOMT |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DCT08502614BM10 ในชุด ดอกสว่าน (สำหรับเจาะรูนำ)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง