(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เกลียว ISCAR - เครื่องมือตัดเจาะ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โนส อาร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สำหรับ Tapping) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (สำหรับกรีด) | ประเภทรายละเอียด | ขนาด / r (มิลลิเมตร) | ขนาด / d (มิลลิเมตร) | ประเภท ปลาย | ขนาด / ฉัน (มิลลิเมตร) | ขนาด / x (มิลลิเมตร) | ขนาด / y (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 834.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 14 | W (สำหรับ เกลียว ด้านใน) | 0.21 | 6.35 | - | 11 | 0.9 | 1.1 | ||
฿ 834.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 19 | W (สำหรับ เกลียว ด้านใน) | 0.15 | 6.35 | - | 11 | 0.8 | 1 | ||
฿ 834.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 11 | W (สำหรับ เกลียว นอก) | 0.27 | 9.525 | - | 16 | 1.1 | 1.5 | ||
฿ 834.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 12 | W (สำหรับ เกลียว นอก) | 0.25 | 9.525 | - | 16 | 1.1 | 1.5 | ||
฿ 834.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 14 | W (สำหรับ เกลียว นอก) | 0.21 | 9.525 | - | 16 | 1 | 1.2 | ||
฿ 834.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 16 | W (สำหรับ เกลียว นอก) | 0.18 | 9.525 | - | 16 | 0.9 | 1.1 | ||
฿ 834.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 19 | W (สำหรับ เกลียว นอก) | 0.15 | 9.525 | - | 16 | 0.8 | 1 | ||
฿ 834.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 20 | W (สำหรับ เกลียว นอก) | 0.14 | 9.525 | - | 16 | 0.8 | 0.9 | ||
฿ 834.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 28 | W (สำหรับ เกลียว นอก) | 0.09 | 9.525 | - | 16 | 0.6 | 0.7 | ||
฿ 553.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 11 | W (สำหรับ เกลียว นอก) | 0.31 | 9.525 | M | 16 | 1.1 | 1.5 | ||
฿ 553.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 14 | W (สำหรับ เกลียว นอก) | 0.24 | 9.525 | M | 16 | 1 | 1.2 | ||
฿ 553.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 40 วัน | 0.2 | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 16 | W (สำหรับ เกลียว นอก) | 0.2 | 9.525 | M | 16 | 0.9 | 1.1 | ||
฿ 553.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 19 | W (สำหรับ เกลียว นอก) | 0.16 | 9.525 | M | 16 | 0.8 | 1 | ||
฿ 834.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 11 | W (สำหรับ เกลียว ด้านใน) | 0.27 | 9.525 | - | 16 | 1.1 | 1.5 | ||
฿ 834.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 12 | W (สำหรับ เกลียว ด้านใน) | 0.25 | 9.525 | - | 16 | 1.1 | 1.4 | ||
฿ 834.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 14 | W (สำหรับ เกลียว ด้านใน) | 0.21 | 9.525 | - | 16 | 1 | 1.2 | ||
฿ 834.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 18 | W (สำหรับ เกลียว ด้านใน) | 0.16 | 9.525 | - | 16 | 0.8 | 1 | ||
฿ 553.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 11 | W (สำหรับ เกลียว ด้านใน) | 0.30 | 9.525 | M | 16 | 1.1 | 1.5 | ||
฿ 553.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 14 | W (สำหรับ เกลียว ด้านใน) | 0.23 | 9.525 | M | 16 | 1 | 1.2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | ใช้ | เกลียว | มุมที่มีอยู่ | 3 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | การใช้งาน เบรกเกอร์ | การขัดเงา | ทิศทางการหมุน | ด้านขวามือ |
ประเภท สกรู (สำหรับเกลียว) | ปัญญา 55 ° | วัสดุ | IC908 | ประเภท | การเคลือบผิว PVD |
การประมวลผลแอปพลิเคชัน | เกลียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง