(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
3 ถึง 6 ฟัน หยาบ- พิทช์ ท มุมเอียงของฟันเกลียว 30 ° / 38 °ความยาวร่องกลาง
รหัสสินค้า |
---|
ERF050E103C06IC900 |
ERF060E133C06IC900 |
ERF080E203C08IC900 |
ERF100A224C10IC900 |
ERF120A254C12IC900 |
ERF160A324C16IC900 |
ERF200A384C20IC900 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | การลบมุม C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,116.00 | ICR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 5 | 10 | 3 | 6 | 57 | 17 | 0.30 | ||
฿ 4,212.00 | ICR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | 13 | 3 | 6 | 57 | 21 | 0.30 | ||
฿ 4,985.00 | ICR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 | 20 | 3 | 8 | 63 | 28 | 0.30 | ||
฿ 7,172.00 | ICR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 22 | 4 | 10 | 72 | 30 | 0.30 | ||
฿ 8,103.00 | ICR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | 25 | 4 | 12 | 83 | 37 | 0.40 | ||
฿ 12,831.00 | ICR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 16 | 32 | 4 | 16 | 92 | 44 | 0.5 | ||
฿ 20,129.00 | ICR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 38 | 4 | 20 | 104 | 55 | 0.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน | ชนิด | หยาบ | การเคลือบผิว | TiAlN |
---|---|---|---|---|---|
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์ | รูปทรง ขลุ่ย | พื้นผิว C | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ประเภทรายละเอียด | ERF | ประเภท ก้าน | กระบอกสูบ | ใช้ | วัตถุประสงค์ทั่วไป / โลหะผสม เหล็กกล้า/ สำหรับ สเตนเลส / สเปค เครื่องมือ หลาย |
คุณสมบัติ | 3 ถึง 6-flute, หยาบ- พิทช์, มุมเอียงของฟันเกลียว 30 ° / 38 °, ความยาวขลุ่ยกลาง | วัสดุ | IC900 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง