(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับการตัดหนัก
รูปทรงปลายที่ใช้งานได้ | อื่น ๆ | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว | รูปทรงแคลมป์ยึด | ดับเบิล แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง ก้าน(มิลลิเมตร) | 25 | ความกว้างของ ก้าน(มิลลิเมตร) | 25 | ขนาด L(มิลลิเมตร) | 150 |
มิติ F(มิลลิเมตร) | 25 | ประเภทรายละเอียด | GHAR/L-8 | รายละเอียดการ การใช้งาน | การกลึง / การ งานตัดเซาะร่อง ลึก / การ การกลึงตามแบบ |
มิติ H4(มิลลิเมตร) | 14 | ประแจ | HW 5.0 | ปุ่ม Torx | T-20/5 |
สกรู ปลาย | SR-M6 × 25 DIN912 | อแดปเตอร์/ตัวแปลง รองรับการใช้งาน สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง ภายนอก | GADR-8 GADL-8 PCADR / L 34 N-RE | อแดปเตอร์/ตัวแปลง รองรับการใช้งาน สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง ใบหน้า | GAFG-L-8 GAFG-R-8 |
สกรู อะแดปเตอร์ | SR-14-519 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง