(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใบเลื่อยโลหะ ชนิดที่หักห้ามตัวเอง ได้
รหัสสินค้า |
---|
GSAN3IC328 |
GSAN4IC328 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ขนาด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 653.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | 0.2 | 3 | ||
฿ 696.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | 0.24 | 4.00 |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | อื่น ๆ | วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส / วัสดุ ความแข็ง สูง | ประเภทรายละเอียด | GSAn |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | IC328 | w ความเผื่อ อนุญาต(มิลลิเมตร) | ±0.04 | คุณสมบัติ | วัสดุฐาน แข็งแรงเป็นพิเศษและการ การเคลือบผิว TiCN PVD เพื่อ ใบมีดลบคม แข็งแรงเป็นเยี่ยม สำหรับความเร็วในการตัดต่ำถึงปานกลาง ความต้านทานการให้ทิปสูง |
ใช้ | การประมวลผลแบบ จุด ผกผัน / ทีร่อง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง