(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เกลียว ISCAR - เครื่องมือตัด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โนส อาร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สำหรับ Tapping) | พิทช์ (สำหรับการแตะ) | ประเภทรายละเอียด | ขนาด / r (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ขนาด / d (มิลลิเมตร) | ประเภท ปลาย | ขนาด / ฉัน (มิลลิเมตร) | ขนาด / x (มิลลิเมตร) | ขนาด / y (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 911.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 0.5 | ISO สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 0.03 | IC228 | 3.969 | - | 6 | 0.5 | 0.5 | ||
฿ 911.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 1 | ISO สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 0.05 | IC228 | 3.969 | - | 6 | 0.5 | 0.6 | ||
฿ 911.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 1.25 | ISO สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 0.07 | IC228 | 3.969 | - | 6 | 0.6 | 0.6 | ||
฿ 911.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 1 | ISO สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 0.05 | IC228 | 4.763 | - | 8 | 0.6 | 0.6 | ||
฿ 911.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 1.25 | ISO สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 0.07 | IC228 | 4.763 | - | 8 | 0.6 | 0.7 | ||
฿ 911.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 1.5 | ISO สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 0.08 | IC228 | 4.763 | - | 8 | 0.6 | 0.7 | ||
฿ 834.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 0.5 | ISO สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 0.04 | IC908 | 6.35 | - | 11 | 0.8 | 0.6 | ||
฿ 834.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 1 | ISO สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 0.05 | IC908 | 6.35 | - | 11 | 0.6 | 0.7 | ||
฿ 834.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 1.5 | ISO สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 0.08 | IC908 | 6.35 | - | 11 | 0.8 | 1 | ||
฿ 834.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 2 | ISO สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 0.12 | IC908 | 6.35 | - | 11 | 1 | 1.3 | ||
฿ 553.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 1.5 | ISO สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 0.08 | IC908 | 6.35 | M | 11 | 0.8 | 1 | ||
฿ 834.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 0.5 | ISO สำหรับเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 0.04 | IC908 | 9.525 | - | 16 | 0.6 | 0.6 | ||
฿ 834.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 0.7 | ISO สำหรับเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 0.07 | IC908 | 9.525 | - | 16 | 0.6 | 0.6 | ||
฿ 834.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 0.75 | ISO สำหรับเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 0.08 | IC908 | 9.525 | - | 16 | 0.6 | 0.6 | ||
฿ 834.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 0.8 | ISO สำหรับเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 0.09 | IC908 | 9.525 | - | 16 | 0.6 | 0.6 | ||
฿ 834.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 1 | ISO สำหรับเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 0.12 | IC908 | 9.525 | - | 16 | 0.7 | 0.7 | ||
฿ 834.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 1.25 | ISO สำหรับเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 0.15 | IC908 | 9.525 | - | 16 | 0.8 | 0.9 | ||
฿ 834.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 1.5 | ISO สำหรับเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 0.18 | IC908 | 9.525 | - | 16 | 0.8 | 1 | ||
฿ 834.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 1.75 | ISO สำหรับเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 0.21 | IC908 | 9.525 | - | 16 | 0.9 | 1.2 | ||
฿ 834.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 2 | ISO สำหรับเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 0.25 | IC908 | 9.525 | - | 16 | 1 | 1.3 | ||
฿ 834.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 2.5 | ISO สำหรับเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 0.31 | IC908 | 9.525 | - | 16 | 1.1 | 1.5 | ||
฿ 834.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 3 | ISO สำหรับเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 0.38 | IC908 | 9.525 | - | 16 | 1.2 | 1.6 | ||
฿ 553.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 0.75 | ISO สำหรับเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 0.08 | IC908 | 9.525 | M | 16 | 0.6 | 0.6 | ||
฿ 553.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 1 | ISO สำหรับเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 0.11 | IC908 | 9.525 | M | 16 | 0.7 | 0.7 | ||
฿ 553.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 1.25 | ISO สำหรับเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 0.14 | IC908 | 9.525 | M | 16 | 0.8 | 0.9 | ||
฿ 553.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 1.5 | ISO สำหรับเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 0.19 | IC908 | 9.525 | M | 16 | 0.8 | 1 | ||
฿ 553.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | 0.2 | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 1.75 | ISO สำหรับเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 0.2 | IC908 | 9.525 | M | 16 | 0.9 | 1.2 | ||
฿ 553.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 2 | ISO สำหรับเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 0.24 | IC908 | 9.525 | M | 16 | 1 | 1.3 | ||
฿ 553.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 2.5 | ISO สำหรับเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 0.30 | IC908 | 9.525 | M | 16 | 1.1 | 1.5 | ||
฿ 553.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 3 | ISO สำหรับเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 0.38 | IC908 | 9.525 | M | 16 | 1.2 | 1.6 | ||
฿ 834.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 1 | ISO สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 0.05 | IC908 | 9.525 | - | 16 | 0.6 | 0.7 | ||
฿ 834.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 1.5 | ISO สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 0.08 | IC908 | 9.525 | - | 16 | 0.8 | 1 | ||
฿ 834.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 1.75 | ISO สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 0.1 | IC908 | 9.525 | - | 16 | 0.9 | 1.2 | ||
฿ 834.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 2 | ISO สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 0.12 | IC908 | 9.525 | - | 16 | 1 | 1.3 | ||
฿ 834.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 2.5 | ISO สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 0.15 | IC908 | 9.525 | - | 16 | 1.1 | 1.5 | ||
฿ 834.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 3 | ISO สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 0.18 | IC908 | 9.525 | - | 16 | 1.1 | 1.5 | ||
฿ 553.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 1 | ISO สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 0.05 | IC908 | 9.525 | M | 16 | 0.6 | 0.7 | ||
฿ 553.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 1.5 | ISO สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 0.08 | IC908 | 9.525 | M | 16 | 0.8 | 1 | ||
฿ 553.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 2 | ISO สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 0.12 | IC908 | 9.525 | M | 16 | 1 | 1.3 | ||
฿ 553.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 2.5 | ISO สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 0.15 | IC908 | 9.525 | M | 16 | 1.1 | 1.5 | ||
฿ 553.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 3 | ISO สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 0.18 | IC908 | 9.525 | M | 16 | 1.1 | 1.5 | ||
฿ 943.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 3.5 | ISO สำหรับเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 0.48 | IC908 | 12.7 | - | 22 | 1.6 | 2.3 | ||
฿ 943.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 4 | ISO สำหรับเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 0.55 | IC908 | 12.7 | - | 22 | 1.6 | 2.3 | ||
฿ 1,412.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 3.5 | ISO สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 0.22 | IC908 | 12.7 | - | 22 | 1.6 | 2.3 | ||
฿ 1,412.00 | ICR INSERTS | 5 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 4 | ISO สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 0.25 | IC908 | 12.7 | - | 22 | 1.6 | 2.4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | ใช้ | เกลียว | มุมที่มีอยู่ | 3 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | การใช้งาน เบรกเกอร์ | การขัดเงา | ทิศทางการหมุน | ด้านขวามือ |
ประเภท สกรู (สำหรับเกลียว) | ISO มิเตอร์ 60 ° | ประเภท | การเคลือบผิว PVD | การประมวลผลแอปพลิเคชัน | เกลียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง