(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
DR ซีรีส์ ดอกสว่าน โยนทิ้ง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยวφd (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | การประมวลผลเชิงลึก | ขนาด L (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | มิติ φd (มิลลิเมตร) | ชื่อสินค้า | ชนิดสกรู | มิติ maxdmax |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,396.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 35 | 70 | 164 | ความลึกของการกัด: 2XD | 2XD | 70 | 106 | 58 | 32 | DR035-070-32-12-2D-N | G1/2-14 | 40.5 | ||
฿ 27,724.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 35 | 105 | 199 | ความลึกของการกัด: 3XD | 3XD | 105 | 141 | 58 | 32 | DR035-105-32-12-3D-N | G1/2-14 | 40.5 | ||
฿ 26,396.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 36 | 72 | 166 | ความลึกของการกัด: 2XD | 2XD | 72 | 108 | 58 | 32 | DR036-072-32-12-2D-N | G1/2-14 | 41.0 | ||
฿ 27,724.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 36 | 108 | 202 | ความลึกของการกัด: 3XD | 3XD | 108 | 144 | 58 | 32 | DR036-108-32-12-3D-N | G1/2-14 | 41.0 | ||
฿ 31,525.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 36 | 144 | 238 | ความลึกของการกัด: 4XD | 4XD | 144 | 180 | 58 | 32 | DR036-144-32-12-4D-N | G1/2-14 | 41.0 | ||
฿ 27,043.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 37 | 74 | 168 | ความลึกของการกัด: 2XD | 2XD | 74 | 110 | 58 | 32 | DR037-074-32-12-2D-N | G1/2-14 | 41.5 | ||
฿ 27,724.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 37 | 111 | 205 | ความลึกของการกัด: 3XD | 3XD | 111 | 147 | 58 | 32 | DR037-111-32-12-3D-N | G1/2-14 | 41.5 | ||
฿ 32,315.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 37 | 148 | 242 | ความลึกของการกัด: 4XD | 4XD | 148 | 184 | 58 | 32 | DR037-148-32-12-4D-N | G1/2-14 | 41.5 | ||
฿ 27,043.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 38 | 76 | 170 | ความลึกของการกัด: 2XD | 2XD | 76 | 112 | 58 | 32 | DR038-076-32-12-2D-N | G1/2-14 | 42.0 | ||
฿ 27,724.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 38 | 114 | 208 | ความลึกของการกัด: 3XD | 3XD | 114 | 150 | 58 | 32 | DR038-114-32-12-3D-N | G1/2-14 | 42.0 | ||
฿ 32,315.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 38 | 152 | 246 | ความลึกของการกัด: 4XD | 4XD | 152 | 188 | 58 | 32 | DR038-152-32-12-4D-N | G1/2-14 | 42.0 | ||
฿ 27,043.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 39 | 78 | 172 | ความลึกของการกัด: 2XD | 2XD | 78 | 114 | 58 | 32 | DR039-078-32-12-2D-N | G1/2-14 | 42.5 | ||
฿ 32,315.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 39 | 156 | 250 | ความลึกของการกัด: 4XD | 4XD | 156 | 192 | 58 | 32 | DR039-156-32-12-4D-N | G1/2-14 | 42.5 | ||
฿ 27,043.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | 80 | 184 | ความลึกของการกัด: 2XD | 2XD | 80 | 116 | 68 | 40 | DR040-080-40-12-2D-N | G3/4-14 | 43.0 | ||
฿ 28,692.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 41 | 82 | 186 | ความลึกของการกัด: 2XD | 2XD | 82 | 118 | 68 | 40 | DR041-082-40-12-2D-N | G3/4-14 | 43.5 | ||
฿ 28,692.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 42 | 84 | 188 | ความลึกของการกัด: 2XD | 2XD | 84 | 120 | 68 | 40 | DR042-084-40-12-2D-N | G3/4-14 | 44.0 | ||
฿ 28,692.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 43 | 86 | 190 | ความลึกของการกัด: 2XD | 2XD | 86 | 122 | 68 | 40 | DR043-086-40-12-2D-N | G3/4-14 | 44.5 | ||
฿ 28,692.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 44 | 88 | 192 | ความลึกของการกัด: 2XD | 2XD | 88 | 124 | 68 | 40 | DR044-088-40-12-2D-N | G3/4-14 | 45.0 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | รุ่นลิงค์ | ก้านเอ็นมิลล์ | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
รูน้ำมัน | ที่รวมอยู่ | มิติ φd1(มิลลิเมตร) | 50 | ชุดอะไหล่ | ดอกสว่าน DR |
สกรู | SR 14-544 / S | ปุ่ม Torx | BLD T15 / S7 + SW6-SD |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง