(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับการตกแต่ง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | โนส อาร์ | ประเภทรายละเอียด | ขนาด / r (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ขนาด / s (มิลลิเมตร) | ขนาด / d (มิลลิเมตร) | ประเภท | ขนาด / d1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 676.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | DCGT-AS | 0.2 | IC20 | 2.38 | 6.35 | คาร์ไบด์ | 2.8 | ||
฿ 676.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | DCGT-AS | 0.4 | IC20 | 2.38 | 6.35 | คาร์ไบด์ | 2.8 | ||
฿ 676.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | DCGT-AS | 0.2 | IC20 | 3.97 | 9.525 | คาร์ไบด์ | 4.4 | ||
฿ 953.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 0.2 | DCGT-AS | 0.2 | IC520 | 3.97 | 9.525 | การเคลือบผิว PVD | 4.4 | ||
฿ 676.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | DCGT-AS | 0.4 | IC20 | 3.97 | 9.525 | คาร์ไบด์ | 4.4 | ||
฿ 953.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | DCGT-AS | 0.4 | IC520 | 3.97 | 9.525 | การเคลือบผิว PVD | 4.4 | ||
฿ 676.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | DCGT-AS | 0.8 | IC20 | 3.97 | 9.525 | คาร์ไบด์ | 4.4 | ||
฿ 314.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส | 0.4 | DCMT-SM | 0.4 | IC907 | 2.38 | 6.35 | การเคลือบผิว PVD | 2.8 | ||
฿ 414.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | 0.2 | DCMT-PF | 0.2 | IC907 | 3.97 | 9.525 | การเคลือบผิว PVD | 4.4 | ||
฿ 414.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | 0.2 | DCMT-SM | 0.2 | IC530N | 3.97 | 9.525 | เซอร์เม็ต PVD | 4.4 | ||
฿ 414.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | 0.2 | DCMT-SM | 0.2 | IC9250 | 3.97 | 9.525 | การเคลือบผิว CVD | 4.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | DCMT-14 | 0.4 | IC3028 | 3.97 | 9.525 | การเคลือบผิว PVD | 4.4 | ||
฿ 414.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | DCMT-14 | 0.4 | IC9150 | 3.97 | 9.525 | การเคลือบผิว CVD | 4.4 | ||
฿ 414.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | 0.4 | DCMT | 0.4 | IC520N | 3.97 | 9.525 | เซอร์เม็ต PVD | 4.4 | ||
฿ 414.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | 0.4 | DCMT-PF | 0.4 | IC907 | 3.97 | 9.525 | การเคลือบผิว PVD | 4.4 | ||
฿ 414.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | 0.4 | DCMT-SM | 0.4 | IC907 | 3.97 | 9.525 | การเคลือบผิว PVD | 4.4 | ||
฿ 414.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส | 0.8 | DCMT-PF | 0.8 | IC907 | 3.97 | 9.525 | การเคลือบผิว PVD | 4.4 | ||
฿ 414.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส | 0.8 | DCMT-SM | 0.8 | IC907 | 3.97 | 9.525 | การเคลือบผิว PVD | 4.4 | ||
฿ 414.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | DCMT-SM | 0.8 | IC9150 | 3.97 | 9.525 | การเคลือบผิว CVD | 4.4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | D (รูปทรงเพชร 55°) | ใช้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | มุมที่มีอยู่ | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน เบรกเกอร์ | การขัดเงา | มุมคายเศษ | บวก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สำหรับ Tapping) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง