(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Simon Genuine Cowhide Gloves "CG715"

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ S-715PW-F

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    หนังทำมือ
  • ขนาด
    ฟรี
  • การใช้งาน
    สำหรับการทำงาน
  • ความยาวทั้งหมด(ซม.)
    24.5
  • บริเวณฝ่ามือ(ซม.)
    11
  • ความยาวของนิ้วกลาง(ซม.)
    9
  • สี
    ขาว
  • คุณภาพของ วัสดุ
    หนังวัวแท้
  • สังเกต
    เกลียว ป้องกันบาด ชนิดนิ้ว แบบกลม (นิ้วโป้ง) / พร้อมข้อมือ
  • จำนวนที่บรรจุ
    1 คู่
รหัสรุ่น
S-715PW-F
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนที่บรรจุ

฿ 980.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 10 วัน 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    หนังทำมือ
  • ขนาด
    ฟรี
  • การใช้งาน
    สำหรับการทำงาน
  • ความยาวทั้งหมด(ซม.)
    24.5
  • บริเวณฝ่ามือ(ซม.)
    11
  • ความยาวของนิ้วกลาง(ซม.)
    9
  • สี
    ขาว
  • คุณภาพของ วัสดุ
    หนังวัวแท้
  • สังเกต
    เกลียว ป้องกันบาด ชนิดนิ้ว แบบกลม (นิ้วโป้ง) / พร้อมข้อมือ
  • จำนวนที่บรรจุ
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

[Features]
· Excellent flexibility, adapts to the hand the more it is worn.
· Resistant to wear and oil stains.
[Applications]
· For mechanical work, pressing, cargo handling, shipping, gardening, leisure activities, etc.
[Material]
· Genuine cattle leather

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ S-715PW-F

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    หนังทำมือ
  • ขนาด
    ฟรี
  • การใช้งาน
    สำหรับการทำงาน
  • ความยาวทั้งหมด(ซม.)
    24.5
  • บริเวณฝ่ามือ(ซม.)
    11
  • ความยาวของนิ้วกลาง(ซม.)
    9
  • สี
    ขาว
  • คุณภาพของ วัสดุ
    หนังวัวแท้
  • สังเกต
    เกลียว ป้องกันบาด ชนิดนิ้ว แบบกลม (นิ้วโป้ง) / พร้อมข้อมือ
  • จำนวนที่บรรจุ
    1 คู่
รหัสรุ่น
S-715PW-F
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนที่บรรจุ

฿ 980.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 10 วัน 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1