• Dear Customers, we have upgraded our website on 20th Nov 2017. We hope you enjoy your experience. Click here for login assistance. If you have any questions about our site, please contact us.
    เรียนลูกค้ามิซูมิไทยแลนด์ ทางเราได้ทำการอัพเกรดเว็บไซต์ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากเว็บไซต์ของเรา คลิกที่นี่ หากต้องการความช่วยเหลือในการ log in หรือมีคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ กรุณา ติดต่อเรา

Jackson Safety V30 Nemesis【1-12 Pieces Per Package】

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
67640
67640-PACK
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipLens Material Amount Of Content
2 Day(s) Polycarbonate + Anti-fog Processing1 pc.

12 Pieces Per Package

2 Day(s) Polycarbonate + Anti-fog Processing1 Pack (12 pcs.)

Loading...

  1. 1

Basic Information

Shape Binocular glasses Use Dustproof Defogger Yes
Scratch-Proof None UV Cut Yes Antistatic Properties None
Standard ANSI (American Standard) Lens Exchange None Width size(mm) 280
Height size(mm) 50 Depth Size(mm) 120 Lens Color Clear
Standard US ANSI Z87.1 Compliant, JIS T-8147 Compliant Function With Free Neck Cord, Earpieces / With Nose Pad Slip Frame Color Black
JAN Code 4901750676407

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)