(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • บริการ Flash สั่งวันนี้ได้รับสินค้าวันนี้ เปลี่ยนแปลงการตัดรอบเวลาสั่งซื้อเป็นก่อน 11:00 น. ชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน
    Flash Same Day Delivery service is temporary changed order cutoff time to be 11:00AM according to current situation
  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

Machine Tap _Paradur N 20430/20480

Machine Tap _Paradur N 20430/20480

HSS-E, Cutting Blade Shape C = 2 to 3 Pitch, 15° Torsion Angle, 200 to 1,000 N/mm² Work Material or 32 HRC, for Long-Chipping Work Material

Part Number
20430-M2
20430-M2.5
20430-M3
20430-M4
20430-M5
20430-M6
20430-M8
20430-M10
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งScrew size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Thread Length (Lc)
(mm)
Link Diameter d1 (h9)
(mm)
l3 ± 1
(mm)
Square Part Width (h12)
(mm)
Square Part Length (l9)
(mm)
N
12 Day(s) or more M20.44542.892.153
12 Day(s) or more M2.50.455042.812.52.153
12 Day(s) or more M30.55663.5182.763
12 Day(s) or more M40.76374.5213.463
12 Day(s) or more M50.87086254.983
12 Day(s) or more M6180106304.983
12 Day(s) or more M81.2590128356.293
12 Day(s) or more M101.51001510398113

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Screw Types Meter Number of Chamfered Threads 2~3P Tool Material Type Powdered High-Speed Steel
work material Low-Carbon Steel (C Content of 0.25% or Less) / Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / High-Carbon Steel (C Content Exceeding 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Cast Steel (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL) / Cast Aluminum Alloy (AC, ADC) / Cast Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Castings (ZDC) Tap Type Spiral Tap Hole type For Blind Holes
Coating Y/N None Coating Type Non-Coated Specifications DIN 371 ISO3/6G

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)