1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ต๊าป เครื่องจักร _paradur HSC 8041056/8046056

WPR TAP

ต๊าป เครื่องจักร _paradur HSC 8041056/8046056
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,172.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คาร์ไบด์ รูปทรง ใบมีดลบคม ตัด C = 2 ถึง 3 พิทช์ 15 ° มุม บิดสำหรับ วัสดุ งานตั้งแต่ 25 ถึง 55 N / mm2 หรือ 44 HRC สำหรับ วัสดุ งาน ที่ มีเศษตัดยาวหรือสั้น

รหัสสินค้า
8041056-M6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 18,172.00

WPR TAP 1 ชิ้น 25 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ ขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) M6 พิทช์ (P) จำนวนเธรด(มิลลิเมตร) 1
จำนวนเกลียวที่ลบมุม 2 ถึง 3P ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC) / เหล็กกล้าอบร้อน (35 - 45 HRC) / เหล็กกล้าอบร้อน (45 - 55 HRC) / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง (50 - 60 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว ประเภทของรู สำหรับคนตาบอดรู การเคลือบผิว Y/N ที่รวมอยู่
ประเภทการเคลือบผิว TiCN ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 80 สเปค DIN3716HX
ความยาวของ เกลียว (lc)(มิลลิเมตร) 15 ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง d1 (h6)(มิลลิเมตร) 6 l3 ± 1(มิลลิเมตร) 30
ความกว้างส่วน แบบเหลี่ยม (h12)(มิลลิเมตร) 4.9 ความยาวส่วน แบบเหลี่ยม (l9)(มิลลิเมตร) 8 N 3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8041056-M6 ในชุด ต๊าป เครื่องจักร _paradur HSC 8041056/8046056