1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ต๊าป เครื่องจักร _paradur H24167

WPR TAP

ต๊าป เครื่องจักร _paradur H24167
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,120.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

HSS-E รูปทรงใบตัด C = 2 ถึง 3 ระยะห่างวัสดุงาน 200 ถึง 1,000 N / mm²หรือ 32 HRC สำหรับวัสดุงานที่มีรอยบิ่นยาวและสั้น

รหัสสินค้า
24167-RC1/8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,120.00

WPR TAP 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู ท่อเหล็ก ทรงเรียว ขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) Rc1/8 พิทช์ (P) จำนวนเธรด(มิลลิเมตร) 28
จำนวนเกลียวที่ลบมุม 2 ถึง 3P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง วัสดุชิ้นงาน เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง พลาสติก (bakelite, ฟีนอล ฯลฯ ) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ )
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ท่อเหล็ก ประปา ประเภทของรู สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู การเคลือบผิว Y/N ไม่มี
ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 90 สเปค PWZ-นอร์ม
พิทช์ ทีพีไอ 28 ความยาวของ เกลียว (lc)(มิลลิเมตร) 13 ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง d1 (h9)(มิลลิเมตร) 7
ความกว้างส่วน แบบเหลี่ยม (h12)(มิลลิเมตร) 5.5 ความยาวส่วน แบบเหลี่ยม (l9)(มิลลิเมตร) 8 N 4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 24167-RC1/8 ในชุด ต๊าป เครื่องจักร _paradur H24167