(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
JIS1 เทียบเท่าหัว ดอกเจาะนำศูนย์ สองหัว
รหัสสินค้า |
---|
0581-000.500 |
0581-000.800 |
0581-001.000 |
0581-001.250 |
0581-001.600 |
0581-002.000 |
0581-002.500 |
0581-003.150 |
0581-004.000 |
0581-005.000 |
0581-006.300 |
0581-008.000 |
0581-010.000 |
0581-012.500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด(d1) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม d2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 715.15 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.5 | 25 | 3.15 | ||
฿ 683.70 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.8 | 25 | 3.15 | ||
฿ 627.46 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1 | 31.5 | 3.15 | ||
฿ 645.00 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.25 | 31.5 | 3.15 | ||
฿ 574.86 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.6 | 35.5 | 4.00 | ||
฿ 616.58 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2 | 40 | 5.00 | ||
฿ 711.52 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | 45 | 6.30 | ||
฿ 802.83 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.15 | 50 | 8.00 | ||
฿ 1,405.72 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | 56 | 10.00 | ||
฿ 2,005.58 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 63 | 12.50 | ||
฿ 2,882.40 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.3 | 71 | 16.00 | ||
฿ 4,520.54 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 80 | 20.00 | ||
฿ 8,234.89 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 100 | 25.00 | ||
฿ 12,449.59 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.5 | 125 | 31.50 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ หลุม | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 118 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | ใบมีดเดี่ยว | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | HSS | การเคลือบผิว Y / N | NA |
มาตรฐาน | DIN333 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง