(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้ ใบมีดลบคม RT เพื่อประสิทธิภาพการเจาะที่สม่ำเสมอการหล่อลื่นภายในให้คุณสมบัติการคายเศษที่ดี
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d2 (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน l3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,912.57 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 9.6 | 99 | 151 | 16 | 48 | ||
฿ 22,912.57 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 9.7 | 99 | 151 | 16 | 48 | ||
฿ 18,307.76 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 10 | 99 | 151 | 16 | 48 | ||
฿ 16,462.81 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 10.2 | 99 | 151 | 16 | 48 | ||
฿ 16,462.81 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 11 | 99 | 151 | 16 | 48 | ||
฿ 16,624.27 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 11.5 | 99 | 151 | 16 | 48 | ||
฿ 18,556.29 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 11.8 | 99 | 151 | 16 | 48 | ||
฿ 16,711.95 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 12 | 99 | 151 | 16 | 48 | ||
฿ 16,883.69 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 12.2 | 115 | 167 | 16 | 48 | ||
฿ 18,556.29 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 12.5 | 115 | 167 | 16 | 48 | ||
฿ 16,883.69 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 12.7 | 115 | 167 | 16 | 48 | ||
฿ 16,711.95 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 13 | 115 | 167 | 16 | 48 | ||
฿ 23,337.07 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 13.5 | 115 | 167 | 16 | 48 | ||
฿ 16,711.95 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 14 | 115 | 167 | 16 | 48 | ||
฿ 18,556.29 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 14.5 | 132 | 186 | 20 | 50 | ||
฿ 17,802.23 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 15 | 132 | 186 | 20 | 50 | ||
฿ 19,643.55 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 15.5 | 132 | 186 | 20 | 50 | ||
฿ 24,606.34 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 15.8 | 132 | 186 | 20 | 50 | ||
฿ 17,802.23 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 16 | 132 | 186 | 20 | 50 | ||
฿ 24,606.34 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 16.5 | 148 | 202 | 20 | 50 | ||
฿ 17,802.23 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 17 | 148 | 202 | 20 | 50 | ||
฿ 27,998.12 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 17.46 | 148 | 202 | 20 | 50 | ||
฿ 17,802.23 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 17.5 | 148 | 202 | 20 | 50 | ||
฿ 19,142.25 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 18 | 148 | 202 | 20 | 50 | ||
฿ 19,310.36 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 18.5 | 164 | 224 | 25 | 56 | ||
฿ 19,310.36 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 19 | 164 | 224 | 25 | 56 | ||
฿ 19,310.36 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 20 | 164 | 224 | 25 | 56 | ||
฿ 23,080.68 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 21 | 181 | 241 | 25 | 56 | ||
฿ 23,080.68 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 22 | 181 | 241 | 25 | 56 | ||
฿ 26,430.13 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 25 | 214 | 278 | 32 | 60 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | มี |
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 140 | มาตรฐาน | DIN6538L |
อุปทาน น้ำมัน ภายใน | มีจำหน่าย | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h7 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง