(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปืนสว่าน 2 ร่อง สำหรับ เหล็กหล่อจุดรัศมีที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
5643-008.000 |
5643-010.000 |
5643-012.000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | ไขควง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง d2 (มิลลิเมตร) | ไขควง ยาว l3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,209.62 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 8 | 280 | 330 | 16 | 48 | ||
฿ 20,289.37 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 10 | 340 | 390 | 20 | 50 | ||
฿ 23,961.13 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 12 | 400 | 450 | 20 | 50 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y/N | NA | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | มี |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | อุปทาน น้ำมัน ภายใน | มีจำหน่าย | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | H5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง