(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประเภทตะกั่วอเนกประสงค์ที่ไม่เท่ากันซึ่งรองรับวัสดุหลากหลายประเภทตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงวัสดุชุบแข็ง
รหัสสินค้า |
---|
3839-006.000 |
3839-008.000 |
3839-010.000 |
3839-012.000 |
3839-016.000 |
3839-020.000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ d3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,638.78 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 18 | 6 | 65 | 29 | 5.5 | ||
฿ 3,613.56 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 24 | 8 | 75 | 39 | 7.5 | ||
฿ 5,311.57 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 10 | 80 | 40 | 9.2 | ||
฿ 6,882.58 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 36 | 12 | 93 | 48 | 11.2 | ||
฿ 11,806.68 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 48 | 16 | 108 | 60 | 15.0 | ||
฿ 18,042.98 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 60 | 20 | 126 | 76 | 19.0 |
กำลังโหลด …
จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 4 | รุ่น | แบบเหลี่ยม | มุมบิด (θ) | สายนำไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ | มาตรฐาน | G.S. | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | FIRE |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | H10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง