(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหมาะสำหรับการ การทำงาน ร่องลึกหรือในตำแหน่งที่ลึก
รหัสสินค้า |
---|
3021-003.000 |
3021-004.000 |
3021-005.000 |
3021-008.000 |
3021-010.000 |
3021-012.000 |
3021-014.000 |
3021-014.001 |
3021-016.000 |
3021-018.000 |
3021-018.001 |
3021-020.000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของใบมีด l2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,722.00 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 3 | 3 | 75 | 20 | ||
฿ 1,853.27 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 4 | 75 | 25 | ||
฿ 1,933.70 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 5 | 75 | 30 | ||
฿ 3,736.32 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 8 | 8 | 100 | 40 | ||
฿ 4,501.27 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 100 | 40 | ||
฿ 6,900.12 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 12 | 12 | 150 | 45 | ||
฿ 8,383.46 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 14 | 14 | 150 | 45 | ||
฿ 9,838.98 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 14 | 16 | 150 | 65 | ||
฿ 11,175.37 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 16 | 16 | 150 | 65 | ||
฿ 13,013.06 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 18 | 18 | 150 | 65 | ||
฿ 13,314.81 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 18 | 20 | 150 | 65 | ||
฿ 13,641.97 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 20 | 20 | 150 | 65 |
กำลังโหลด …
จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 2 | รุ่น | แบบเหลี่ยม | มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ | มาตรฐาน | G.S. | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | FIRE |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | H10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง