1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอก ดอกกัดฉาก เอนกประสงค์ 3 ร่อง 3560

ดอก ดอกกัดฉาก เอนกประสงค์ 3 ร่อง 3560
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,214.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การตัดเฉือนเป็นไปได้ด้วยวัสดุหลากหลายประเภทตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงวัสดุชุบแข็ง ความคุ้มค่าต่อต้นทุน ดีเยี่ยม ด้วยราคาเดียวกับใบมีด 2 ร่อง

รหัสสินค้า
3560-002.000
3560-002.500
3560-003.000
3560-003.500
3560-004.000
3560-004.500
3560-005.000
3560-006.000
3560-007.000
3560-008.000
3560-009.000
3560-010.000
3560-012.000
3560-014.000
3560-014.001
3560-016.000
3560-018.000
3560-018.001
3560-020.000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D)
(φ)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของใบมีด l2
(มิลลิเมตร)

฿ 1,362.25

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 26576

฿ 1,439.05

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.56577

฿ 1,362.25

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 36577

฿ 1,439.05

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3.56577

฿ 1,288.48

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 46578

฿ 1,477.75

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4.56578

฿ 1,288.48

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 565710

฿ 1,214.71

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 665710

฿ 2,042.54

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 786313

฿ 1,667.02

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 886316

฿ 2,898.20

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 9107216

฿ 2,449.51

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 10107219

฿ 3,498.06

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 12128322

฿ 4,020.53

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 14148322

฿ 5,030.99

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 14169226

฿ 5,742.72

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 16169226

฿ 7,503.61

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 18189226

฿ 8,365.92

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 182010432

฿ 8,734.18

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 202010432

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) 3 รุ่น แบบเหลี่ยม มุมบิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °)
วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์ มาตรฐาน DIN6527L รายละเอียดการ การเคลือบผิว FIRE
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด H10