(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การตัดเฉือนเป็นไปได้ด้วยวัสดุหลากหลายประเภทตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงวัสดุชุบแข็ง
รหัสสินค้า |
---|
3637-002.000 |
3637-003.000 |
3637-004.000 |
3637-005.000 |
3637-006.000 |
3637-008.000 |
3637-010.000 |
3637-012.000 |
3637-014.000 |
3637-016.000 |
3637-018.000 |
3637-020.000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของใบมีด l2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,425.14 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 6 | 50 | 4 | ||
฿ 1,516.45 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 6 | 50 | 5 | ||
฿ 1,425.14 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 6 | 54 | 8 | ||
฿ 1,425.14 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 6 | 54 | 9 | ||
฿ 1,737.17 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 6 | 54 | 10 | ||
฿ 2,442.25 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 8 | 58 | 12 | ||
฿ 3,582.12 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 66 | 14 | ||
฿ 4,610.11 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 12 | 73 | 16 | ||
฿ 6,170.85 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 14 | 75 | 18 | ||
฿ 7,885.79 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 16 | 82 | 22 | ||
฿ 11,572.05 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 18 | 84 | 24 | ||
฿ 12,357.56 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 20 | 92 | 26 |
กำลังโหลด …
จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 4 | รุ่น | แบบเหลี่ยม | มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ | มาตรฐาน | DIN6527K | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | FIRE |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | H10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง