1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แตะ การต๊าบ 1016

TAP

แตะ การต๊าบ 1016
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,281.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอก ต๊าป การรีด เหมาะสำหรับ เหล็กกล้า มีความเหนียวหรือโลหะที่ไม่ใช่เหล็กเช่น อะลูมิเนียม หรือ ทองแดง

รหัสสินค้า
1016-M16.0X2.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,281.00

TAP 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว d1 M16 พิทช์ P(มิลลิเมตร) 2
ประเภทวัสดุเครื่องมือ HSS-E ประเภท ต๊าปเกลียว โรลต๊าป การเคลือบผิว Y/N NA
ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ ความยาวรวม L1(มิลลิเมตร) 95 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d2(มิลลิเมตร) 12.5
ความยาวใต้คอ l3(มิลลิเมตร) 52 การทําแชมเฟอร์ FormC ความยาวของ เกลียว l2(มิลลิเมตร) 26
SW(มิลลิเมตร) 10 ความแม่นยำ RH10