(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]
· รูปทรง:ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล (คาร์ไบด์)
·การ การเคลือบผิว:ไฟ
· วัสดุ เครื่องมือ:คาร์ไบด์
· มุม แรงบิด:30
รหัสสินค้า |
---|
3854-006.000 |
3854-008.000 |
3854-010.000 |
3854-012.000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม l2 ที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | รัศมีบอล (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,213.85 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 57 | 6 | 6 | 12 | 3 | ||
฿ 3,971.55 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 63 | 8 | 8 | 16 | 4 | ||
฿ 5,349.66 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 72 | 10 | 10 | 20 | 5 | ||
฿ 8,071.43 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 83 | 12 | 12 | 24 | 6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบอล | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | การเคลือบผิว | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
มุม บิด(°) | 30 | วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ | มาตรฐาน | GS |
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | ไฟ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง