(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]
· รูปทรง:ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล (คาร์ไบด์)
·การ การเคลือบผิว:ไฟ
· วัสดุ เครื่องมือ:คาร์ไบด์
· มุม แรงบิด:30
รหัสสินค้า |
---|
3860-002.000 |
3860-003.000 |
3860-004.000 |
3860-006.000 |
3860-008.000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ3) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม d1 (มิลลิเมตร) | รัศมีมุม (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม l2 ที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ฐานรอง/แผ่นรอง คอ d3 (มิลลิเมตร) | ส่วนคอขนาน l3 (มิลลิเมตร) | มุม ไล่ระดับสีβ (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,244.02 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 80 | 40 | 6 | 2.00 | 0.5 | 3 | 1.8 | 8 | 2.9 | ||
฿ 6,689.68 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 80 | 40 | 6 | 3 | 0.5 | 3.5 | 2.8 | 12 | 2.2 | ||
฿ 4,192.26 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 100 | 60 | 6 | 4 | 0.5 | 4 | 3.8 | 20 | 1 | ||
฿ 6,198.67 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 120 | 80 | 8 | 6 | 1.0 | 6 | 5.6 | 25 | 1 | ||
฿ 9,540.86 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 105 | 10 | 8 | 1.0 | 7 | 7.6 | 20 | 0.6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบอล | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | การเคลือบผิว | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
มุม บิด(°) | 30 | วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ | มาตรฐาน | GS |
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | ไฟ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง