(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ ชุบแข็ง วัสดุ ความแข็ง เกิน 60 HRCเหมาะสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ผนังด้านข้างในสถานที่ลึก
รหัสสินค้า |
---|
3716-006.000 |
3716-008.000 |
3716-010.000 |
3716-012.000 |
3716-016.000 |
3716-020.000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | จำนวนร่องฟันคมตัด (แผ่น) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของใบมีด l2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,985.88 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 6 | 6 | 6 | 75 | 30 | ||
฿ 3,420.66 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 8 | 6 | 8 | 100 | 40 | ||
฿ 5,774.16 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 10 | 6 | 10 | 100 | 40 | ||
฿ 8,047.24 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 12 | 6 | 12 | 150 | 45 | ||
฿ 13,635.35 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 16 | 6 | 16 | 150 | 65 | ||
฿ 22,149.51 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 20 | 8 | 20 | 150 | 65 |
กำลังโหลด …
รุ่น | เกลียวสูง | มุมบิด (θ) | แรงบิดที่มีประสิทธิภาพ (45 ° - 60 °) | วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน | G.S. | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | FIRE | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | H10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง