(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แรงบิดสูงทำให้ ผิวยอดเยี่ยม เหมาะสำหรับการตัดเฉือนที่หลากหลายตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงวัสดุที่ตัดยาก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของใบมีด l2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,895.00 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3 | 38 | 2 | ||
฿ 1,818.20 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 3 | 38 | 3 | ||
฿ 1,737.17 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 6 | 57 | 6 | ||
฿ 1,664.00 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 6 | 57 | 6 | ||
฿ 1,214.71 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 6 | 57 | 7 | ||
฿ 1,327.18 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 6 | 57 | 7 | ||
฿ 1,214.71 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 6 | 57 | 8 | ||
฿ 1,327.18 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 6 | 57 | 8 | ||
฿ 1,214.71 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 6 | 57 | 10 | ||
฿ 1,214.71 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 6 | 57 | 10 | ||
฿ 1,667.02 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 8 | 63 | 13 | ||
฿ 1,590.23 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 8 | 63 | 16 | ||
฿ 2,449.51 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 10 | 72 | 16 | ||
฿ 2,298.33 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 72 | 19 | ||
฿ 3,498.06 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 12 | 83 | 22 | ||
฿ 3,940.10 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 14 | 14 | 83 | 22 | ||
฿ 4,974.75 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 16 | 92 | 26 | ||
฿ 5,896.92 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 16 | 92 | 26 | ||
฿ 6,531.86 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 18 | 18 | 92 | 26 | ||
฿ 8,267.96 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 20 | 104 | 32 | ||
฿ 9,485.22 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 20 | 104 | 32 |
กำลังโหลด …
จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 3 | รุ่น | แบบเหลี่ยม | มุมบิด (θ) | แรงบิดที่มีประสิทธิภาพ (45 ° - 60 °) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ | มาตรฐาน | DIN6527L | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | FIRE |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | H10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง