(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ดอกเจาะคาร์ไบด์ ตัน เล็ก
[คุณสมบัติ]
· ไมโครซีรีส์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแปรรูปพลาสติกที่รักษาได้ พลาสติกพลาสติก คาร์บอน ไฟเบอร์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
0706-000.500 |
0706-000.600 |
0706-000.650 |
0706-000.700 |
0706-000.750 |
0706-000.800 |
0706-000.850 |
0706-000.900 |
0706-001.000 |
0706-001.050 |
0706-001.100 |
0706-001.400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 992.10 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 7 วัน | 0.5 | 8.5 | ||
฿ 992.10 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 23 วัน | 0.6 | 9.5 | ||
฿ 1,339.20 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 24 วัน | 0.65 | 10.5 | ||
฿ 992.10 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 24 วัน | 0.7 | 10.5 | ||
฿ 1,426.88 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 24 วัน | 0.75 | 12.5 | ||
฿ 911.68 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 24 วัน | 0.8 | 12.5 | ||
฿ 1,332.55 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 24 วัน | 0.85 | 14.5 | ||
฿ 988.47 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 24 วัน | 0.9 | 14.5 | ||
฿ 911.68 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 24 วัน | 1 | 17 | ||
฿ 1,613.13 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 24 วัน | 1.05 | 17 | ||
฿ 911.68 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 24 วัน | 1.1 | 17 | ||
฿ 1,128.76 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 24 วัน | 1.4 | 17 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ความยาวรวม L1(มิลลิเมตร) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | NA | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 130 | มาตรฐาน | G.S. | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h7 |
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | h8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง