1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกสว่าน ขนาดเล็ก 15 × D ชนิด -N 6412

ดอกสว่าน ขนาดเล็ก 15 × D ชนิด -N 6412
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,571.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปรับปรุงการกำจัดเศษโดยการเพิ่มความกว้างของร่องทำให้สามารถกัดรูลึกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กได้อย่างมั่นคงมีท่อระบายความร้อนสำหรับการหล่อลื่นภายในเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะรูลึก

รหัสสินค้า
6412-001.400
6412-001.500
6412-001.590
6412-001.600
6412-001.700
6412-001.800
6412-001.900
6412-001.980
6412-002.000
6412-002.100
6412-002.200
6412-002.300
6412-002.380
6412-002.400
6412-002.500
6412-002.600
6412-002.700
6412-002.780
6412-002.800
6412-002.900
6412-003.000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง l2
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)

฿ 7,571.87

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 1.42562

฿ 7,571.87

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 7 วัน 1.52762

฿ 8,659.13

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 1.592962

฿ 7,571.87

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 1.62962

฿ 8,315.05

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 1.73170

฿ 8,315.05

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 7 วัน 1.83270

฿ 8,315.05

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 1.93470

฿ 9,518.41

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 1.983670

฿ 8,634.33

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 7 วัน 23670

฿ 8,634.33

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 7 วัน 2.13878

฿ 9,879.42

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 2.24078

฿ 10,594.78

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 2.34278

฿ 10,594.78

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 2.384478

฿ 9,269.27

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 2.44478

฿ 9,269.27

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 7 วัน 2.54578

฿ 9,269.27

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 2.64787

฿ 10,594.78

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 2.74887

฿ 11,068.26

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 2.785087

฿ 9,693.77

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 2.85087

฿ 9,693.77

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 2.95287

฿ 10,387.97

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 35487

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ การเคลือบผิว Y/N มี
ประเภทการเคลือบผิว อื่น ๆ มี/ไม่มีรูน้ำมัน มี จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
มุมบริเวณปลายแหลม(°) 135 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d2(มิลลิเมตร) 4 มาตรฐาน G.S.
อุปทาน น้ำมัน ภายใน มีจำหน่าย ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด h7 ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H6
รายละเอียดการ การเคลือบผิว Supera