(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·วิธีการจับ ปลาย ไม่เหมือนใครช่วยให้สามารถเปลี่ยน ปลายหัวแร้งบัดกรี ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายแม้อยู่ภายใน เครื่องจักร
·สามารถขึ้นรูปด้วยคมตัดใหม่ได้เสมอดังนั้นผลผลิตและความสม่ำเสมอจึงยอดเยี่ยมและสามารถลดต้นทุนและจัดการเครื่องมือได้ง่ายขึ้น
·ประเภทการจ่าย น้ำมัน ภายใน
รหัสสินค้า |
---|
5248-17.000 |
5248-17.990 |
5248-19.000 |
5248-20.000 |
5248-21.000 |
5248-22.500 |
5248-24.000 |
5248-25.500 |
5248-27.500 |
5248-29.500 |
5248-32.000 |
5248-34.500 |
5248-37.500 |
5248-40.500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย รองรับการใช้งาน d1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง โฮลเดอร์ d3 (มิลลิเมตร) | ความยาวการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพ l3 (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน l4 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง หน้าแปลน d4 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,938.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 148 | 202 | 20 | 16.00-17.00 | 15.7 | 126 | 50 | 25 | ||
฿ 20,938.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 148 | 202 | 20 | 17.01-17.99 | 16.7 | 126 | 50 | 25 | ||
฿ 22,444.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 164 | 218 | 20 | 18.00-19.00 | 17.7 | 140 | 50 | 25 | ||
฿ 22,444.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 164 | 218 | 20 | 19.01-20.00 | 18.7 | 140 | 50 | 25 | ||
฿ 22,444.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 181 | 241 | 25 | 20.01-21.00 | 19.7 | 154 | 56 | วันที่ 31 | ||
฿ 22,444.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 181 | 241 | 25 | 21.01-22.50 | 20.7 | 154 | 56 | วันที่ 31 | ||
฿ 25,420.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 197 | 257 | 25 | 22.51-24.00 | 22.2 | 168 | 56 | วันที่ 31 | ||
฿ 25,420.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 214 | 274 | 25 | 24.01-25.50 | 23.7 | 182 | 56 | วันที่ 31 | ||
฿ 29,370.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 230 | 294 | 32 | 25.51-27.50 | 25.2 | 196 | 60 | 38 | ||
฿ 29,370.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 246 | 310 | 32 | 27.51-29.50 | 27.2 | 210 | 60 | 38 | ||
฿ 29,370.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 262 | 326 | 32 | 29.51-32.00 | 29.2 | 224 | 60 | 38 | ||
฿ 29,370.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 278 | 342 | 32 | 32.01-34.50 | 31.7 | 238 | 60 | 38 | ||
฿ 31,853.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 302 | 366 | 32 | 34.51-37.50 | 34.0 | 266 | 60 | 38 | ||
฿ 31,853.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 327 | 391 | 32 | 37.51-40.50 | 37.0 | 280 | 60 | 38 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | การเคลือบผิว Y/N | NA | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | มี |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน | G.S. | อุปทาน น้ำมัน ภายใน | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง