(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ดอกรีมเมอร์หัวจับยึดเครื่องจักรอเนกประสงค์สูง
รหัสสินค้า |
---|
496-001.300 |
496-005.020 |
496-005.930 |
496-006.000 |
496-008.260 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง เครื่องมือ (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d2 (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ ใบมีด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,382.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.3 | 7.5 | 3 | 38 | 1.30 | +0.004 to 0 | ||
฿ 1,709.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5.02 | 23 | 6 | 86 | 5 | +0.004 to 0 | ||
฿ 1,281.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.93 | 26 | 6 | 93 | 5.6 | +0.005 to 0 | ||
฿ 1,286.09 | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 26 | 6 | 93 | 5.6 | +0.005 to 0 | ||
฿ 1,730.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.26 | 33 | 6 | 117 | 8 | +0.005 to 0 |
กำลังโหลด …
การเคลือบผิว Y / N | ไม่มี | ประเภทการ การเคลือบผิว | ไม่เคลือบ | มาตรฐาน | 212 |
---|---|---|---|---|---|
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน | H9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง