(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ดอกสว่าน ยาวชนิดอเนกประสงค์ ( คุณสมบัติ 2) สำหรับการใช้งานทั่วไป
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | MTNo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,242.31 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 210 | 330 | 1 | ||
฿ 7,476.93 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.5 | 210 | 330 | 1 | ||
฿ 6,982.28 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9 | 220 | 345 | 1 | ||
฿ 8,662.75 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.5 | 220 | 345 | 1 | ||
฿ 5,828.51 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 235 | 360 | 1 | ||
฿ 10,598.41 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.2 | 235 | 360 | 1 | ||
฿ 9,430.73 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.5 | 235 | 360 | 1 | ||
฿ 9,191.87 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11 | 250 | 375 | 1 | ||
฿ 9,430.73 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.5 | 250 | 375 | 1 | ||
฿ 12,376.84 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.75 | 250 | 375 | 1 | ||
฿ 10,300.29 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.8 | 250 | 375 | 1 | ||
฿ 9,785.08 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | 260 | 395 | 1 | ||
฿ 9,949.56 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.5 | 260 | 395 | 1 | ||
฿ 10,138.83 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13 | 260 | 395 | 1 | ||
฿ 10,300.29 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13.49 | 275 | 410 | 1 | ||
฿ 10,609.29 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13.5 | 275 | 410 | 1 | ||
฿ 10,847.54 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14 | 275 | 410 | 1 | ||
฿ 11,138.41 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14.5 | 275 | 425 | 2 | ||
฿ 11,679.01 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 | 275 | 425 | 2 | ||
฿ 14,978.87 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15.48 | 295 | 445 | 2 | ||
฿ 11,847.12 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15.5 | 295 | 445 | 2 | ||
฿ 12,082.35 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 | 295 | 445 | 2 | ||
฿ 12,913.21 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16.5 | 295 | 445 | 2 | ||
฿ 13,148.44 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 17 | 295 | 445 | 2 | ||
฿ 18,331.95 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 17.07 | 310 | 465 | 2 | ||
฿ 14,091.77 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 17.5 | 310 | 465 | 2 | ||
฿ 14,091.77 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 18 | 310 | 465 | 2 | ||
฿ 15,154.24 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 18.5 | 310 | 465 | 2 | ||
฿ 15,276.99 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 19 | 310 | 465 | 2 | ||
฿ 15,487.43 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 19.05 | 325 | 490 | 2 | ||
฿ 14,270.77 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 19.5 | 325 | 490 | 2 | ||
฿ 16,694.41 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 | 325 | 490 | 2 | ||
฿ 20,979.94 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20.64 | 325 | 490 | 2 | ||
฿ 19,114.43 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 21 | 325 | 490 | 2 | ||
฿ 21,285.32 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 21.43 | 345 | 515 | 2 | ||
฿ 18,538.76 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 21.5 | 345 | 515 | 2 | ||
฿ 25,960.27 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 21.83 | 345 | 515 | 2 | ||
฿ 21,765.45 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 22 | 345 | 515 | 2 | ||
฿ 32,567.86 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 22.8 | 345 | 515 | 2 | ||
฿ 22,596.92 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 23 | 345 | 515 | 2 | ||
฿ 27,994.49 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 23.75 | 365 | 555 | 3 | ||
฿ 32,567.86 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 23.81 | 365 | 555 | 3 | ||
฿ 25,550.28 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 24 | 365 | 555 | 3 | ||
฿ 22,404.02 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 24.5 | 365 | 555 | 3 | ||
฿ 27,797.96 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 25 | 365 | 555 | 3 | ||
฿ 30,747.70 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 26 | 365 | 555 | 3 | ||
฿ 34,882.66 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 28 | 385 | 580 | 3 | ||
฿ 33,701.07 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 29.5 | 385 | 580 | 3 | ||
฿ 29,523.79 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30 | 385 | 580 | 3 | ||
฿ 34,108.04 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 31 | 410 | 610 | 3 | ||
฿ 36,636.30 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 32 | 410 | 635 | 4 | ||
฿ 61,457.53 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 34 | 430 | 665 | 4 | ||
฿ 67,367.29 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 | 460 | 695 | 4 | ||
฿ 83,904.09 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 45 | 490 | 735 | 4 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เรซิ่น | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | HSS | ประเภทก้าน | ก้าน ทรงเรียว |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA |
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 118 | มาตรฐาน | DIN1870 |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | homogenizer |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง