(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ส่วน go-to สำหรับเจาะหลุมลึกดอกสว่าน ยาวพิเศษสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูง ( คุณสมบัติ พิเศษ 4)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) | MTNo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,371.71 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 420 | 1 | ||
฿ 7,663.18 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.5 | 420 | 1 | ||
฿ 8,122.15 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9 | 420 | 1 | ||
฿ 8,932.45 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.5 | 420 | 1 | ||
฿ 9,216.66 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 420 | 1 | ||
฿ 9,679.86 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11 | 420 | 1 | ||
฿ 10,486.54 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | 420 | 1 | ||
฿ 11,359.73 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13 | 420 | 1 | ||
฿ 12,856.97 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14 | 420 | 1 | ||
฿ 14,470.32 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 | 400 | 2 | ||
฿ 15,280.62 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 | 400 | 2 | ||
฿ 16,203.40 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 17 | 400 | 2 | ||
฿ 16,782.10 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 18 | 400 | 2 | ||
฿ 17,223.53 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 19 | 400 | 2 | ||
฿ 18,402.09 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 | 400 | 2 | ||
฿ 16,529.33 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 21 | 400 | 2 | ||
฿ 21,751.54 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 22 | 400 | 2 | ||
฿ 32,371.93 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 35 | 350 | 4 | ||
฿ 34,108.04 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 | 350 | 4 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | HSS | ความยาวรวม L1(มิลลิเมตร) | 500 | ประเภทก้าน | ก้าน ทรงเรียว |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA |
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 130 | มาตรฐาน | G.S. |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | DM |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง