1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน ก้านเรียว ชนิดธรรมดา N 661

ดอกสว่าน ก้านเรียว ชนิดธรรมดา N 661
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,155.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกสว่าน เคลือบ โคบอลต์ เอนกประสงค์เหมาะสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า และ สเตนเลส

รหัสสินค้า
0661-008.000
0661-008.500
0661-009.000
0661-009.500
0661-010.000
0661-010.200
0661-010.500
0661-011.000
0661-012.000
0661-012.500
0661-012.700
0661-013.000
0661-013.500
0661-014.000
0661-014.500
0661-015.000
0661-016.000
0661-016.250
0661-017.000
0661-017.460
0661-017.500
0661-018.000
0661-019.000
0661-019.500
0661-020.000
0661-020.500
0661-021.000
0661-022.000
0661-023.000
0661-023.810
0661-025.000
0661-026.000
0661-026.500
0661-029.000
0661-030.000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง l2
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
MTNo

฿ 3,496.17

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 8751561

฿ 3,552.41

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 8.5751561

฿ 3,552.41

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 9811621

฿ 3,738.06

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 9.5811621

฿ 3,618.93

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 10871681

฿ 3,857.79

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 10.2871681

฿ 3,155.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 10.5871681

฿ 3,857.79

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 11941751

฿ 4,039.80

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 121011821

฿ 4,162.56

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 12.51011821

฿ 6,102.44

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 12.71011821

฿ 4,285.31

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 131011821

฿ 5,130.69

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 13.51081891

฿ 4,587.06

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 141081891

฿ 5,074.45

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 14.51142122

฿ 5,249.81

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 151142122

฿ 5,436.06

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 161202182

฿ 10,226.51

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 16.251252232

฿ 6,523.32

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 171252232

฿ 9,402.30

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 17.461302282

฿ 6,344.32

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 17.51302282

฿ 6,652.72

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 181302282

฿ 7,017.36

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 191352332

฿ 8,108.24

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 19.51402382

฿ 7,375.34

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 201402382

฿ 10,672.18

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 20.51452432

฿ 8,409.99

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 211452432

฿ 9,500.87

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 221502482

฿ 11,871.91

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 231552532

฿ 20,611.68

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 23.811602813

฿ 12,657.42

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 251602813

฿ 14,593.07

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 261652863

฿ 16,539.61

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 26.51652863

฿ 18,654.86

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 291752963

฿ 16,782.10

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 301752963

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ทองแดง / เรซิ่น ประเภทวัสดุเครื่องมือ HSCO ประเภทก้าน ก้าน ทรงเรียว
การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว ดีบุก มี/ไม่มีรูน้ำมัน NA
จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 มุมบริเวณปลายแหลม(°) 118 มาตรฐาน DIN345
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด h8