(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ดอกสว่าน เคลือบเอนกประสงค์ที่ใช้สำหรับงานทั่วไป
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | MTNo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,258.35 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | 33 | 114 | 1 | ||
฿ 2,563.12 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.17 | 36 | 117 | 1 | ||
฿ 2,314.59 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.5 | 39 | 120 | 1 | ||
฿ 3,008.78 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.57 | 39 | 120 | 1 | ||
฿ 2,275.88 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.97 | 43 | 124 | 1 | ||
฿ 2,328.00 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | 43 | 124 | 1 | ||
฿ 2,928.36 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.1 | 43 | 124 | 1 | ||
฿ 3,131.54 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.25 | 43 | 124 | 1 | ||
฿ 1,900.36 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.37 | 47 | 128 | 1 | ||
฿ 2,044.28 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.5 | 47 | 128 | 1 | ||
฿ 2,194.85 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.76 | 52 | 133 | 1 | ||
฿ 2,016.47 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 52 | 133 | 1 | ||
฿ 2,075.73 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.16 | 52 | 133 | 1 | ||
฿ 1,857.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.5 | 57 | 138 | 1 | ||
฿ 2,517.77 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.56 | 57 | 138 | 1 | ||
฿ 2,044.28 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 57 | 138 | 1 | ||
฿ 2,819.51 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.2 | 63 | 144 | 1 | ||
฿ 3,317.18 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.4 | 63 | 144 | 1 | ||
฿ 2,016.47 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.5 | 63 | 144 | 1 | ||
฿ 2,075.73 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.75 | 69 | 150 | 1 | ||
฿ 2,731.83 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.8 | 69 | 150 | 1 | ||
฿ 2,016.47 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7 | 69 | 150 | 1 | ||
฿ 2,875.75 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.1 | 69 | 150 | 1 | ||
฿ 2,928.36 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.14 | 69 | 150 | 1 | ||
฿ 1,884.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.5 | 69 | 150 | 1 | ||
฿ 2,644.15 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.54 | 75 | 156 | 1 | ||
฿ 3,047.48 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.7 | 75 | 156 | 1 | ||
฿ 2,875.75 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.9 | 75 | 156 | 1 | ||
฿ 1,956.60 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 75 | 156 | 1 | ||
฿ 2,700.39 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.2 | 75 | 156 | 1 | ||
฿ 2,139.22 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.5 | 75 | 156 | 1 | ||
฿ 2,411.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.6 | 81 | 162 | 1 | ||
฿ 2,731.83 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.7 | 81 | 162 | 1 | ||
฿ 2,314.59 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.73 | 81 | 162 | 1 | ||
฿ 2,819.51 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.8 | 81 | 162 | 1 | ||
฿ 2,075.73 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9 | 81 | 162 | 1 | ||
฿ 2,314.59 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.13 | 81 | 162 | 1 | ||
฿ 2,011.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.5 | 81 | 162 | 1 | ||
฿ 2,928.36 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.52 | 87 | 168 | 1 | ||
฿ 2,963.43 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.8 | 87 | 168 | 1 | ||
฿ 2,107.17 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 87 | 168 | 1 | ||
฿ 2,279.51 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.2 | 87 | 168 | 1 | ||
฿ 2,788.07 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.25 | 87 | 168 | 1 | ||
฿ 2,819.51 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.3 | 87 | 168 | 1 | ||
฿ 2,370.22 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.32 | 87 | 168 | 1 | ||
฿ 2,819.51 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.4 | 87 | 168 | 1 | ||
฿ 2,163.41 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.5 | 87 | 168 | 1 | ||
฿ 2,486.32 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.72 | 94 | 175 | 1 | ||
฿ 2,601.82 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.75 | 94 | 175 | 1 | ||
฿ 2,640.52 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.8 | 94 | 175 | 1 | ||
฿ 2,191.83 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11 | 94 | 175 | 1 | ||
฿ 2,229.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.11 | 94 | 175 | 1 | ||
฿ 2,731.83 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.2 | 94 | 175 | 1 | ||
฿ 2,843.70 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.25 | 94 | 175 | 1 | ||
฿ 2,370.22 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.5 | 94 | 175 | 1 | ||
฿ 2,886.03 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.51 | 94 | 175 | 1 | ||
฿ 2,819.51 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.6 | 94 | 175 | 1 | ||
฿ 2,700.39 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.75 | 94 | 175 | 1 | ||
฿ 2,558.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.8 | 94 | 175 | 1 | ||
฿ 2,254.72 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | 101 | 182 | 1 | ||
฿ 2,931.38 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.2 | 101 | 182 | 1 | ||
฿ 2,607.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.3 | 101 | 182 | 1 | ||
฿ 3,457.47 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.4 | 101 | 182 | 1 | ||
฿ 2,314.59 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.5 | 101 | 182 | 1 | ||
฿ 2,612.70 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.7 | 101 | 182 | 1 | ||
฿ 2,731.83 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.75 | 101 | 182 | 1 | ||
฿ 2,370.22 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13 | 101 | 182 | 1 | ||
฿ 2,659.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13.1 | 101 | 182 | 1 | ||
฿ 2,512.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13.25 | 108 | 189 | 1 | ||
฿ 2,928.36 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13.49 | 108 | 189 | 1 | ||
฿ 2,577.63 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13.5 | 108 | 189 | 1 | ||
฿ 3,415.75 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13.89 | 108 | 189 | 1 | ||
฿ 2,457.90 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14 | 108 | 189 | 1 | ||
฿ 3,166.61 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14.2 | 114 | 212 | 2 | ||
฿ 3,345.60 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14.25 | 114 | 212 | 2 | ||
฿ 2,843.70 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14.29 | 114 | 212 | 2 | ||
฿ 2,525.02 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14.5 | 114 | 212 | 2 | ||
฿ 3,289.37 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14.68 | 114 | 212 | 2 | ||
฿ 3,527.62 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14.75 | 114 | 212 | 2 | ||
฿ 3,527.62 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14.9 | 114 | 212 | 2 | ||
฿ 2,612.70 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 | 114 | 212 | 2 | ||
฿ 3,345.60 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15.25 | 120 | 218 | 2 | ||
฿ 2,756.02 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15.5 | 120 | 218 | 2 | ||
฿ 3,114.00 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15.75 | 120 | 218 | 2 | ||
฿ 3,051.11 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15.87 | 120 | 218 | 2 | ||
฿ 2,756.02 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 | 120 | 218 | 2 | ||
฿ 4,471.56 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16.2 | 125 | 223 | 2 | ||
฿ 4,706.18 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16.25 | 125 | 223 | 2 | ||
฿ 3,762.85 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16.5 | 125 | 223 | 2 | ||
฿ 3,998.08 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16.67 | 125 | 223 | 2 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | HSS | ประเภทก้าน | ก้าน ทรงเรียว |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA |
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 118 | มาตรฐาน | DIN345 |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง