(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ส่วน go-to สำหรับเจาะหลุมลึกดอกสว่าน เคลือบประสิทธิภาพสูงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า แข็งและ เหล็กกล้า อัลลอย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | MTNo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,404.44 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.2 | 87 | 168 | 1 | ||
฿ 6,926.65 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.4 | 94 | 175 | 1 | ||
฿ 5,102.87 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.5 | 101 | 182 | 1 | ||
฿ 5,193.57 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13 | 101 | 182 | 1 | ||
฿ 5,498.95 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14 | 108 | 189 | 1 | ||
฿ 6,161.70 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14.29 | 114 | 212 | 2 | ||
฿ 6,403.58 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 | 114 | 212 | 2 | ||
฿ 6,589.83 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 | 120 | 218 | 2 | ||
฿ 9,595.21 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 17.46 | 130 | 228 | 2 | ||
฿ 7,866.36 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 17.5 | 130 | 228 | 2 | ||
฿ 8,048.98 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 18 | 130 | 228 | 2 | ||
฿ 8,778.25 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 | 140 | 238 | 2 | ||
฿ 9,258.99 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20.5 | 145 | 243 | 2 | ||
฿ 10,051.15 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 21 | 145 | 243 | 2 | ||
฿ 10,591.76 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 22 | 150 | 248 | 2 | ||
฿ 17,988.48 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 23 | 155 | 253 | 2 | ||
฿ 17,693.99 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 23.5 | 155 | 276 | 3 | ||
฿ 21,972.86 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 23.81 | 160 | 281 | 3 | ||
฿ 26,240.85 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 25.4 | 165 | 286 | 3 | ||
฿ 30,611.04 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 28.5 | 175 | 296 | 3 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เรซิ่น | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | HSCO | ประเภทก้าน | ก้าน ทรงเรียว |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA |
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 130 | มาตรฐาน | DIN345 |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง